20750985
20750985
Množství | Jednotková cena |
---|---|
150 - 1499 | 5,5968 Kč |
1500 - 7499 | 3,9977 Kč |
7500 + | 3,5979 Kč |
H | 0.665 in |
---|---|
H | 16.9 mm |
D | 1.567 in |
D | 39.8 mm |
h | 0.425 in |
h | 10.8 mm |
Velikost závitu | 1" x 11 |
Norma závitu | GAS |
Barva | zelená |
Materiál | LDPE - PCR |
Množství recyklátu % | 100% |
Celní nomenklatura | 3923509000 |