Menu Vyhledávání

Zátky se závitem – metrické

Skladem

Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.

  • Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity.
  • Pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolováním a dotahováním šroubu.
  • Po upevnění nabízí bezpečný spoj, který se nepohne.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ vložky Int. d1 tol. 6H Materiál E x t. thread type d2 Koupit
71,9693 Kč - 119,8686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
10.8
12.0
pro vysokou zátěž
M 6 x 1.00
ocel uhlíková
Fine
115,0546 Kč - 191,5972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
10.8
12.0
pro vysokou zátěž
M6 x 1.00
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
72,4507 Kč - 120,8314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
12.8
14.0
pro vysokou zátěž
M 8 x 1.00
ocel uhlíková
Fine
204,8357 Kč - 341,5533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
16.8
18.0
pro vysokou zátěž
M12 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
115,0546 Kč - 191,5972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
6.9
8.0
pro vysokou zátěž
M 4 x 0.70
ocel uhlíková
Coarse
160,3062 Kč - 267,177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
20.5
22.0
pro vysokou zátěž
M16 x 1.50
ocel uhlíková
Fine
89,059 Kč - 148,2712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
14.8
16.0
pro vysokou zátěž
M10 x 1.50
ocel uhlíková
Fine
372,1222 Kč - 620,2839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
28.0
30.0
pro vysokou zátěž
M20 x 2.50
ocel uhlíková
Non-Std
60,8971 Kč - 101,3347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
10.8
12.0
Tenkostěnné
M 8 x 1.25
ocel uhlíková
Fine
1 144,2878 Kč - 1 907,3068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
31.0
33.0
pro vysokou zátěž
M24 x 2.00
ocel nerezavějící AISI 303
Non-Std
204,8357 Kč - 341,5533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
14.2
16.0
Tenkostěnné
M12 x 1.75
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
74,3763 Kč - 123,9605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
12.8
14.0
Tenkostěnné
M10 x 1.50
ocel uhlíková
Fine
135,5141 Kč - 225,7766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
12.8
14.0
Tenkostěnné
M10 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
604,157 Kč - 1 006,8481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
31.0
33.0
pro vysokou zátěž
M24 x 3.00
ocel uhlíková
Non-Std
60,175 Kč - 100,1312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
8.8
10.0
pro vysokou zátěž
M 5 x 0.80
ocel uhlíková
Fine
1 144,2878 Kč - 1 907,3068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
31.0
33.0
pro vysokou zátěž
M24 x 3.00
ocel nerezavějící AISI 303
Non-Std
50,0656 Kč - 83,5229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
6.9
8.0
Tenkostěnné
M 5 x 0.80
ocel uhlíková
Coarse
150,1968 Kč - 250,328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
6.9
8.0
pro vysokou zátěž
M4 x 0.70
ocel nerezavějící AISI 303
Coarse
116,7395 Kč - 194,4856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
6.9
8.0
Tenkostěnné
M5 x 0.80
ocel nerezavějící AISI 303
Coarse
118,9058 Kč - 198,3368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
10.8
12.0
Tenkostěnné
M8 x 1.00
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
  • z/ze 4
Závitová vložka 12.0 M 6 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217440

Cenové rozmezí
119,8686 Kč - 71,9693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Závitová vložka 12.0 M6 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217600

Cenové rozmezí
191,5972 Kč - 115,0546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Závitová vložka 14.0 M 8 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217518

Cenové rozmezí
120,8314 Kč - 72,4507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 18.0 M12 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217655

Cenové rozmezí
341,5533 Kč - 204,8357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Závitová vložka 8.0 M 4 x 0.70 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217433

Cenové rozmezí
191,5972 Kč - 115,0546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 4 x 0.70
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Závitová vložka 22.0 M16 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217549

Cenové rozmezí
267,177 Kč - 160,3062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Závitová vložka 16.0 M10 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217464

Cenové rozmezí
148,2712 Kč - 89,059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Závitová vložka 30.0 M20 x 2.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217501

Cenové rozmezí
620,2839 Kč - 372,1222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Závitová vložka 12.0 M 8 x 1.25 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217785

Cenové rozmezí
101,3347 Kč - 60,8971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Závitová vložka 33.0 M24 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217754

Cenové rozmezí
1 907,3068 Kč - 1 144,2878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Závitová vložka 16.0 M12 x 1.75 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217853

Cenové rozmezí
341,5533 Kč - 204,8357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Závitová vložka 14.0 M10 x 1.50 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217792

Cenové rozmezí
123,9605 Kč - 74,3763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 14.0 M10 x 1.50 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217846

Cenové rozmezí
225,7766 Kč - 135,5141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 33.0 M24 x 3.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217891

Cenové rozmezí
1 006,8481 Kč - 604,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Závitová vložka 10.0 M 5 x 0.80 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217914

Cenové rozmezí
100,1312 Kč - 60,175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Závitová vložka 33.0 M24 x 3.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217747

Cenové rozmezí
1 907,3068 Kč - 1 144,2878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Závitová vložka 8.0 M 5 x 0.80 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217761

Cenové rozmezí
83,5229 Kč - 50,0656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Závitová vložka 8.0 M4 x 0.70 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217587

Cenové rozmezí
250,328 Kč - 150,1968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M4 x 0.70
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Závitová vložka 8.0 M5 x 0.80 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217815

Cenové rozmezí
194,4856 Kč - 116,7395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Závitová vložka 12.0 M8 x 1.00 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217860

Cenové rozmezí
198,3368 Kč - 118,9058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0