Menu Vyhledávání

Zátky se závitem – metrické

Skladem

Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.

  • Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity.
  • Pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolováním a dotahováním šroubu.
  • Po upevnění nabízí bezpečný spoj, který se nepohne.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ vložky Int. d1 tol. 6H Materiál E x t. thread type d2 Koupit
109,5185 Kč - 182,4506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
21/64"
0.31
pro vysokou zátěž
M6 x 1.00
ocel uhlíková
UNC
235,4046 Kč - 392,341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
15/16"
0.87
pro vysokou zátěž
M16 x 2.00
ocel uhlíková
UNF
276,805 Kč - 461,1812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
29/64"
0.4
pro vysokou zátěž
M8 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
UNC
72,4507 Kč - 120,8314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
10.8
12.0
Tenkostěnné
M 8 x 1.00
ocel uhlíková
Fine
102,2975 Kč - 170,4156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
29/64"
0.43
pro vysokou zátěž
M8 x 1.25
ocel uhlíková
UNC
115,0546 Kč - 191,5972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
6.9
8.0
pro vysokou zátěž
M 4 x 0.70
ocel uhlíková
Coarse
372,1222 Kč - 620,2839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
28.0
30.0
pro vysokou zátěž
M20 x 2.50
ocel uhlíková
Non-Std
71,9693 Kč - 119,8686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
10.8
12.0
pro vysokou zátěž
M 6 x 1.00
ocel uhlíková
Fine
271,5096 Kč - 452,516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
18.8
20.0
pro vysokou zátěž
M14 x 2.00
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
372,1222 Kč - 620,2839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
30.0
32.0
pro vysokou zátěž
M22 x 1.50
ocel uhlíková
Non-Std
142,4944 Kč - 237,5709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
12.8
14.0
pro vysokou zátěž
M 8 x 1.00
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
271,5096 Kč - 452,516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
18.8
20.0
pro vysokou zátěž
M14 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
94,1137 Kč - 156,9364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
16.8
18.0
pro vysokou zátěž
M12 x 1.75
ocel uhlíková
Fine
89,059 Kč - 148,2712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
14.8
16.0
pro vysokou zátěž
M10 x 1.25
ocel uhlíková
Fine
204,8357 Kč - 341,5533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
16.8
18.0
pro vysokou zátěž
M12 x 1.75
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
451,5532 Kč - 752,6689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
31.0
33.0
pro vysokou zátěž
M24 x 2.00
ocel uhlíková
Non-Std
118,9058 Kč - 198,3368 Kč 2 Skladem
Coarse
10.8
12.0
Tenkostěnné
M8 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
324,4636 Kč - 540,6122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
37/64"
0.5
pro vysokou zátěž
M10 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
UNC
204,8357 Kč - 341,5533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
14.8
16.0
Tenkostěnné
M12 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
283,3039 Kč - 472,0127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
21/64"
0.3
pro vysokou zátěž
M6 x 1.00
ocel nerezavějící AISI 303
UNC
  • z/ze 4
Závitová vložka 0.31 M6 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20218065

Cenové rozmezí
182,4506 Kč - 109,5185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Závitová vložka 0.87 M16 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20218119

Cenové rozmezí
392,341 Kč - 235,4046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Závitová vložka 0.4 M8 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20218010

Cenové rozmezí
461,1812 Kč - 276,805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Závitová vložka 12.0 M 8 x 1.00 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217976

Cenové rozmezí
120,8314 Kč - 72,4507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Závitová vložka 0.43 M8 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20218072

Cenové rozmezí
170,4156 Kč - 102,2975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Závitová vložka 8.0 M 4 x 0.70 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217433

Cenové rozmezí
191,5972 Kč - 115,0546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 4 x 0.70
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Závitová vložka 30.0 M20 x 2.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217501

Cenové rozmezí
620,2839 Kč - 372,1222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Závitová vložka 12.0 M 6 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217440

Cenové rozmezí
119,8686 Kč - 71,9693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Závitová vložka 20.0 M14 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217662

Cenové rozmezí
452,516 Kč - 271,5096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Závitová vložka 32.0 M22 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217570

Cenové rozmezí
620,2839 Kč - 372,1222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0
Závitová vložka 14.0 M 8 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217624

Cenové rozmezí
237,5709 Kč - 142,4944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 20.0 M14 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217679

Cenové rozmezí
452,516 Kč - 271,5096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Závitová vložka 18.0 M12 x 1.75 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217471

Cenové rozmezí
156,9364 Kč - 94,1137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Závitová vložka 16.0 M10 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217525

Cenové rozmezí
148,2712 Kč - 89,059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Závitová vložka 18.0 M12 x 1.75 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217945

Cenové rozmezí
341,5533 Kč - 204,8357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Závitová vložka 33.0 M24 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217969

Cenové rozmezí
752,6689 Kč - 451,5532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Závitová vložka 12.0 M8 x 1.25 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217839

Cenové rozmezí
198,3368 Kč - 118,9058 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Závitová vložka 0.5 M10 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20218027

Cenové rozmezí
540,6122 Kč - 324,4636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Závitová vložka 16.0 M12 x 1.25 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217884

Cenové rozmezí
341,5533 Kč - 204,8357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Závitová vložka 0.3 M6 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20218003

Cenové rozmezí
472,0127 Kč - 283,3039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC