Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Kovové závity umožňují hladké, bezpečné a trvanlivé uchycení a dvoudílné výlisky se snadno vsunou do trubek.Vnitřní závit pro nastavitelné nožičky a konzoly.Jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z lité hliníkové slitiny. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyamid Barva: černá, šedá Produktová řada: SR1571, SR5438
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | Barva | Velikost šroubu | h | Maximální statická nosnost | D | Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9414 Kč - 10,6358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 7,3513 Kč - 15,8422 Kč | 800 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 6,9587 Kč - 15,024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 11,142 Kč - 24,0236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5,8891 Kč - 12,7183 Kč | 27 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 418,8103 Kč - 1 259,4325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
černá
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 418,8103 Kč - 1 229,5555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
černá
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 503,5792 Kč - 1 438,6948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
černá
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 6,8774 Kč - 14,8009 Kč | 480 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 8,3125 Kč - 17,9247 Kč | 95 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 14,4184 Kč - 31,0894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 384,7577 Kč - 1 168,2692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
černá
|
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 408,5954 Kč - 483,0933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
černá
|
M16
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 251,9778 Kč - 297,7577 Kč | 34 Skladem |
1.929 in
49.0 mm
|
černá
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 218,0368 Kč - 659,5933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
černá
|
M10
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 218,1344 Kč - 257,7229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
černá
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 52,9757 Kč - 114,5398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
černá
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 265,8805 Kč - 587,5819 Kč | 21 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
černá
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 223,3078 Kč - 265,8805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
černá
|
M16
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 257,7229 Kč - 661,8915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
černá
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in