Zátky se závitem a těsněním mají přírubu s těsnicím kroužkem, který zajišťuje dokonalé utěsnění a zabraňuje úniku provozní kapaliny. Navrženo pro závity koncovek hydraulických hadic. Rychlá a snadná montáž, možnost aplikace ručním nebo elektrickým nářadím Pro metrické závity a závity UNF a BSP/G.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6674 Kč - 3,6674 Kč | 5600 Skladem |
M12 x 1
|
|||||||||
10285718 | 5,3407 Kč - 5,3407 Kč | 27408 Skladem |
M16 x 1.5
|
||||||||
8,4643 Kč - 10,1376 Kč | 35 Skladem |
M24 x 1.5
|
|||||||||
13,8748 Kč - 16,5381 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M36 x 1.5
|
|||||||||
18,7414 Kč - 18,7414 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M33 x 2.0
|
|||||||||
23,134 Kč - 27,6799 Kč | 100 Skladem |
M48 x 2.0
|
|||||||||
2,6224 Kč - 2,6787 Kč | 580 Skladem |
M10 X 1.5
|
|||||||||
5,6475 Kč - 5,6475 Kč | 10730 Skladem |
M18 x 1.5
|
|||||||||
11,1696 Kč - 11,1696 Kč | 2644 Skladem |
M26 x 1.5
|
|||||||||
14,2791 Kč - 16,9844 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M38 x 1.5
|
|||||||||
18,7414 Kč - 18,7414 Kč | 50 Skladem |
M36 x 2.0
|
|||||||||
28,5445 Kč - 28,5445 Kč | 10 Skladem |
M52 x 2.0
|
|||||||||
3,0259 Kč - 3,0259 Kč | 300 Skladem |
M8 x 1
|
|||||||||
3,6674 Kč - 3,6674 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12 x 1.5
|
|||||||||
6,4562 Kč - 6,4562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20 x 1.5
|
|||||||||
12,4942 Kč - 12,4942 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M30 x 1.5
|
|||||||||
14,2513 Kč - 14,2513 Kč | 500 Skladem |
M27 x 2.0
|
|||||||||
20,0383 Kč - 20,0383 Kč | 84 Skladem |
M42 x 2.0
|
|||||||||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | 6000 Skladem |
M10 x 1
|
|||||||||
4,5041 Kč - 4,5041 Kč | 8690 Skladem |
M14 x 1.5
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku