20750138
20750138
Množství | Jednotková cena |
---|---|
150 - 1499 | 3,1788 Kč |
1500 - 7499 | 2,2706 Kč |
7500 + | 2,0435 Kč |
D | 0.63 in |
---|---|
D | 16.0 mm |
d | 11.8 mm |
d | 0.465 in |
h | 0.276 in |
h | 7.0 mm |
L | 18.0 mm |
L | 0.709 in |
Velikost závitu | M12x1.5 |
Materiál | LDPE - PCR |
Recycled Content Percentage % | 100% |
Celní nomenklatura | 3923509000 |