Zátky s ouškem - pro koncovky DKO jsou navrženy tak, aby chránily tvarovky DKO před poškozením a kontaminací během přepravy, skladování a zpracování. Jejich robustní konstrukce zajišťuje spolehlivost i v náročných podmínkách. Těsnění odolné proti úniku a bezpečné připojení účinně zabraňuje úniku nebo ztrátě kapaliny, což snižuje riziko poškození zařízení, ztrátu produktivity a bezpečnostní problémy. Ohebný konec těsně zapadá do otočné matice DKO, zatímco jazýček s bočním úchytem umožňuje snadná demontáž. Tyto zástrčky se běžně používají v automobilovém, výrobním a strojním průmyslu.
Ohebný konec těsně zapadá do otočné matice DKO, zatímco jazýček s bočním úchytem umožňuje snadná demontáž. Tyto zástrčky se běžně používají v automobilovém, výrobním a strojním průmyslu.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTSFL2PCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | L | D | Velikost závitu | h | d | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2214 Kč - 5,011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
M22x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
||
| 4,9802 Kč - 7,747 Kč | 450 Skladem |
|
|
M42x2
|
|
|
||
| 9,2202 Kč - 14,3426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M52x2
|
|
|
||
| 3,1136 Kč - 4,8434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M18x1.5
|
|
|
||
| 2,1476 Kč - 3,3408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M14x1.5
|
|
|
||
| 2,0435 Kč - 3,1788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M12x1.5
|
|
|
||
| 3,1903 Kč - 4,9627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M20x1.5
|
|
|
||
| 2,21 Kč - 3,4378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M16x1.5
|
|
|
||
| 4,4984 Kč - 6,9975 Kč | 900 Skladem |
|
|
M30x2
|
|
|
||
| 4,4199 Kč - 6,8754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M26x1.5
|
|
|
||
| 4,725 Kč - 7,35 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M36x2
|
|
|
||
| 3,8312 Kč - 5,9596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M24x1.5
|
|
|
||
| 5,0551 Kč - 7,8635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M45x2