Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem

Skladem

Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.

Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C

Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.

  • Chrání před prachem, nečistotami, poškozením, vlhkem, kyselinami a korozí.
  • Odolávají teplotám od -40 C do 135 C.
  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE, Pryž termoplastická Barva: žlutá, přírodní, bílá, modrá Produktová řada: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Barva Materiál D Koupit
1,6148 Kč - 2,5119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.5 mm
45.0 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
49.0 mm
1,9025 Kč - 2,9595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.9 mm
33.6 mm
přírodní
TPE
42.5 mm
2,2772 Kč - 3,5424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
42.5 mm
přírodní
TPE
49.0 mm
2,3888 Kč - 3,7159 Kč 800 Skladem
47.5 mm
44.5 mm
přírodní
TPE
51.5 mm
2,052 Kč - 3,192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
38.5 mm
přírodní
TPE
44.5 mm
0,6289 Kč - 0,9784 Kč 24500 Skladem
13.5 mm
15.5 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.5 mm
1,4542 Kč - 2,2621 Kč 6000 Skladem
32.0 mm
35.5 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
39.5 mm
0,8676 Kč - 1,3496 Kč 6000 Skladem
19.0 mm
21.5 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.5 mm
1,5969 Kč - 2,4842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
43.0 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
47.5 mm
0,3055 Kč - 0,4753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
8.0 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12.0 mm
0,6133 Kč - 0,9541 Kč 24500 Skladem
11.5 mm
13.5 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
17.5 mm
0,7516 Kč - 1,1692 Kč 2000 Skladem
15.5 mm
18.0 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.0 mm
0,4594 Kč - 0,7147 Kč 5426 Skladem
8.0 mm
10.0 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14.0 mm
0,5955 Kč - 0,9263 Kč 4500 Skladem
10.5 mm
12.5 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.5 mm
0,3234 Kč - 0,503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
9.5 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.5 mm
0,3412 Kč - 0,5308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
11.5 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
15.5 mm
0,794 Kč - 1,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
20.0 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
23.5 mm
0,9278 Kč - 1,4433 Kč 9400 Skladem
25.0 mm
28.0 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
32.0 mm
2,5761 Kč - 4,0073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
51.5 mm
přírodní
TPE
58.0 mm
2,4267 Kč - 3,7748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
48.5 mm
přírodní
TPE
55.0 mm
  • z/ze 4
Zátky s bočním úchytem 42.5 mm 45.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20573195

Cenové rozmezí
2,5119 Kč - 1,6148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    49.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    42.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 37.9 mm 33.6 mm TPE přírodní 1

20572884

Cenové rozmezí
2,9595 Kč - 1,9025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 45.0 mm 42.5 mm TPE přírodní 1

20572914

Cenové rozmezí
3,5424 Kč - 2,2772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 47.5 mm 44.5 mm TPE přírodní 1

20572921

Cenové rozmezí
3,7159 Kč - 2,3888 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 40.5 mm 38.5 mm TPE přírodní 1

20572891

Cenové rozmezí
3,192 Kč - 2,052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 13.5 mm 15.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20573034

Cenové rozmezí
0,9784 Kč - 0,6289 Kč

Skladové zásoby
24500 Skladem
Parametry
  • D
    19.5 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 32.0 mm 35.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20573157

Cenové rozmezí
2,2621 Kč - 1,4542 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    39.5 mm
  • d1
    35.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 19.0 mm 21.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20573096

Cenové rozmezí
1,3496 Kč - 0,8676 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    25.5 mm
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 40.0 mm 43.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20573188

Cenové rozmezí
2,4842 Kč - 1,5969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.5 mm
  • d1
    43.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 6.0 mm 8.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20572969

Cenové rozmezí
0,4753 Kč - 0,3055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 11.5 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20573010

Cenové rozmezí
0,9541 Kč - 0,6133 Kč

Skladové zásoby
24500 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 15.5 mm 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20573065

Cenové rozmezí
1,1692 Kč - 0,7516 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 8.0 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20572983

Cenové rozmezí
0,7147 Kč - 0,4594 Kč

Skladové zásoby
5426 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 10.5 mm 12.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20573003

Cenové rozmezí
0,9263 Kč - 0,5955 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • D
    16.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 7.0 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20572976

Cenové rozmezí
0,503 Kč - 0,3234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 9.5 mm 11.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20572990

Cenové rozmezí
0,5308 Kč - 0,3412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 18.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20573089

Cenové rozmezí
1,2351 Kč - 0,794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.5 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 25.0 mm 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20573126

Cenové rozmezí
1,4433 Kč - 0,9278 Kč

Skladové zásoby
9400 Skladem
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 54.0 mm 51.5 mm TPE přírodní 1

20572945

Cenové rozmezí
4,0073 Kč - 2,5761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 51.0 mm 48.5 mm TPE přírodní 1

20572938

Cenové rozmezí
3,7748 Kč - 2,4267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm