Menu Vyhledávání

Zátky – rychle uvolnitelné

Skladem

Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.

Montážní otvory pro řadu ISO A a ISO B.Chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí a zabraňují úniku kapalin.Teplotní odolnost od -40 C do + 135 C. Materiál: TPE Barva: modrá, zelená, žlutá, červená Produktová řada: SR1182

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Série Barva D rozměr d Norma závitu Koupit
19,0637 Kč - 19,0637 Kč 60 Skladem
ISO A
modrá
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO B
zelená
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
36,2057 Kč - 36,2057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO A
modrá
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
20,9598 Kč - 20,9598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO A
červená
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
29,2317 Kč - 29,2317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO A
modrá
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
148 Skladem
ISO A
zelená
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
36,2057 Kč - 36,2057 Kč 35 Skladem
ISO B
modrá
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
19,6999 Kč - 19,6999 Kč 23 Skladem
ISO B
červená
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
20,9598 Kč - 20,9598 Kč 100 Skladem
ISO B
žlutá
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
19,0637 Kč - 19,0637 Kč 120 Skladem
ISO A
žlutá
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
36,2057 Kč - 36,2057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO B
červená
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
20,9598 Kč - 20,9598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO A
modrá
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO A
zelená
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
19,0637 Kč - 19,0637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO B
zelená
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
29,2317 Kč - 29,2317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO A
žlutá
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
20,9598 Kč - 20,9598 Kč 135 Skladem
ISO B
modrá
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
29,2317 Kč - 29,2317 Kč 100 Skladem
ISO B
modrá
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
19,0637 Kč - 19,0637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO A
červená
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO A
zelená
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO B
zelená
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
  • z/ze 2
Zátky rychle uvolnitelné modrá ISO A

10293959

Cenové rozmezí
19,0637 Kč - 19,0637 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE zelená

10293911


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO A TPE modrá

10293997

Cenové rozmezí
36,2057 Kč - 36,2057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • rozměr
    25.4 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
Zátky rychle uvolnitelné ISO A TPE červená

10293676

Cenové rozmezí
20,9598 Kč - 20,9598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO A TPE modrá

10293980

Cenové rozmezí
29,2317 Kč - 29,2317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO A TPE zelená

10293874


Skladové zásoby
148 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE modrá

10294048

Cenové rozmezí
36,2057 Kč - 36,2057 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • rozměr
    25.4 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE červená

10293713

Cenové rozmezí
19,6999 Kč - 19,6999 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE žlutá

10293829

Cenové rozmezí
20,9598 Kč - 20,9598 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné žlutá ISO A

10293751

Cenové rozmezí
19,0637 Kč - 19,0637 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE červená

10293744

Cenové rozmezí
36,2057 Kč - 36,2057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • rozměr
    25.4 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
Zátky rychle uvolnitelné ISO A TPE modrá

10293973

Cenové rozmezí
20,9598 Kč - 20,9598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO A TPE zelená

10293867


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE zelená

10293904

Cenové rozmezí
19,0637 Kč - 19,0637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO A TPE žlutá

10293782

Cenové rozmezí
29,2317 Kč - 29,2317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE modrá

10294024

Cenové rozmezí
20,9598 Kč - 20,9598 Kč

Skladové zásoby
135 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE modrá

10294031

Cenové rozmezí
29,2317 Kč - 29,2317 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné;červená;ISO A

10293652

Cenové rozmezí
19,0637 Kč - 19,0637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO A TPE zelená

10293881


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE zelená

10293928


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE