Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | h | Velikosti závitu | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,624 Kč - 0,9708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.886 in
22.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,4251 Kč - 0,6613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,7189 Kč - 1,1182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 3,6844 Kč - 5,7313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 0,4997 Kč - 0,5552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,3336 Kč - 0,5189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.543 in
90.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,5993 Kč - 0,9323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.846 in
21.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,6498 Kč - 1,0108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 3,0639 Kč - 4,7661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.815 in
71.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 3,5244 Kč - 5,4825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
DN80
|
||
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 4,3851 Kč - 6,8214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.386 in
86.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 2,6193 Kč - 4,0745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.638 in
67.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 3,5564 Kč - 5,5323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.189 in
81.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 2,975 Kč - 4,6278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 2,5303 Kč - 3,9361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 1,7844 Kč - 2,7757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 2,2636 Kč - 3,5211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 1,1212 Kč - 1,7441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm