Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | h | Velikosti závitu | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 1,5807 Kč - 2,4588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN50
|
||
| 0,3204 Kč - 0,4984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,3617 Kč - 0,5626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1/8'' GAS
|
|
||
| 10,8234 Kč - 12,026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 10,9958 Kč - 12,2176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 11,7898 Kč - 13,0998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 14,5122 Kč - 16,1246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 15,9278 Kč - 17,6975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 21,2567 Kč - 23,6186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 33,4731 Kč - 52,0693 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 27,5339 Kč - 42,8305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 21,2567 Kč - 23,6186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 29,249 Kč - 45,4984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 29,249 Kč - 45,4984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 0,369 Kč - 0,5741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 0,3843 Kč - 0,5978 Kč | 6000 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
DN10
|
||
| 0,4083 Kč - 0,6351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/4" GAS
|
|
||
| 9,0675 Kč - 14,1051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |