Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – souběžné PCR

Skladem

Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d D h Velikosti závitu Kompatibilní nominální rozměry trubky Koupit
5,0521 Kč - 7,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
96.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
5,431 Kč - 8,4482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
107.0 mm
110.0 mm
10.5 mm
0,3077 Kč - 0,4786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,3404 Kč - 0,5295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5 mm
10.5 mm
6.5 mm
0,4001 Kč - 0,6224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,4426 Kč - 0,6886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
0,4703 Kč - 0,7316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
18.5 mm
9.5 mm
3/8" GAS
DN15
0,5528 Kč - 0,6142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.5 mm
23.0 mm
10.5 mm
0,663 Kč - 1,0314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,6904 Kč - 1,074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
0,6766 Kč - 1,0525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
28.0 mm
10.5 mm
3/4" GAS
0,8115 Kč - 0,9017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0 mm
32.0 mm
9.5 mm
1,0768 Kč - 1,675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
41.0 mm
11.0 mm
0,369 Kč - 0,5741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
12.5 mm
7.5 mm
0,3843 Kč - 0,5978 Kč 6000 Skladem
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
0,4083 Kč - 0,6351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
1/4" GAS
0,4799 Kč - 0,5332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
0,6116 Kč - 0,9513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,7485 Kč - 0,8317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
0,8798 Kč - 0,9776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
36.0 mm
10.5 mm
1" GAS
  • z/ze 10
Zátky ochranné - souběžné 96.0 mm LDPE - PCR zelená

20745059

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 107.0 mm LDPE - PCR zelená

20745066

Cenové rozmezí
8,4482 Kč - 5,431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    107.0 mm
  • D
    110.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 5.0 mm LDPE - PCR zelená

20745073

Cenové rozmezí
0,4786 Kč - 0,3077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 7.5 mm LDPE - PCR zelená

20745127

Cenové rozmezí
0,5295 Kč - 0,3404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 11.5 mm LDPE - PCR zelená

20745202

Cenové rozmezí
0,6224 Kč - 0,4001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 14.0 mm LDPE - PCR zelená

20745257

Cenové rozmezí
0,6886 Kč - 0,4426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 15.5 mm LDPE - PCR zelená

20745288

Cenové rozmezí
0,7316 Kč - 0,4703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Velikosti závitu
    3/8" GAS
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN15
Zátky ochranné - souběžné 19.5 mm LDPE - PCR zelená

20745363

Cenové rozmezí
0,6142 Kč - 0,5528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 24.0 mm LDPE - PCR zelená

20745455

Cenové rozmezí
1,0314 Kč - 0,663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 25.0 mm LDPE - PCR zelená

20745479

Cenové rozmezí
1,074 Kč - 0,6904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 24.5 mm LDPE - PCR zelená

20745462

Cenové rozmezí
1,0525 Kč - 0,6766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Velikosti závitu
    3/4" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 29.0 mm LDPE - PCR zelená

20745530

Cenové rozmezí
0,9017 Kč - 0,8115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    29.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 36.0 mm LDPE - PCR zelená

20745585

Cenové rozmezí
1,675 Kč - 1,0768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    36.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 9.5 mm LDPE - PCR zelená

20745165

Cenové rozmezí
0,5741 Kč - 0,369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 10.5 mm LDPE - PCR zelená

20745189

Cenové rozmezí
0,5978 Kč - 0,3843 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN10
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 12.0 mm LDPE - PCR zelená

20745219

Cenové rozmezí
0,6351 Kč - 0,4083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/4" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 16.0 mm LDPE - PCR zelená

20745295

Cenové rozmezí
0,5332 Kč - 0,4799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 22.0 mm LDPE - PCR zelená

20745417

Cenové rozmezí
0,9513 Kč - 0,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 27.0 mm LDPE - PCR zelená

20745509

Cenové rozmezí
0,8317 Kč - 0,7485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 31.0 mm LDPE - PCR zelená

20745554

Cenové rozmezí
0,9776 Kč - 0,8798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Velikosti závitu
    1" GAS
  • Barva
    zelená