Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – souběžné PCR

Skladem

Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d D h Velikosti závitu Kompatibilní nominální rozměry trubky Koupit
1,4288 Kč - 2,2226 Kč 3500 Skladem
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,3766 Kč - 0,4184 Kč 6000 Skladem
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
0,8622 Kč - 1,3412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,6498 Kč - 1,0108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
27.5 mm
10.5 mm
0,624 Kč - 0,9708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
0,5203 Kč - 0,5781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
5,0521 Kč - 7,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,4166 Kč - 0,6481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
15.5 mm
9.0 mm
0,4609 Kč - 0,717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
0,3336 Kč - 0,5189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,5993 Kč - 0,9323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
25.5 mm
11.0 mm
1,9968 Kč - 3,1061 Kč 1800 Skladem
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
2,3525 Kč - 3,6595 Kč 1800 Skladem
5,0521 Kč - 7,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
5,0521 Kč - 7,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,3921 Kč - 0,61 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,4338 Kč - 0,6748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,3269 Kč - 0,5085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,4997 Kč - 0,5552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
20.5 mm
10.5 mm
0,3473 Kč - 0,5403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
  • z/ze 10
Zátky ochranné - souběžné 46.0 mm LDPE - PCR zelená

20744274

Cenové rozmezí
2,2226 Kč - 1,4288 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    1.1/2" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 10.0 mm LDPE - PCR zelená

20745172

Cenové rozmezí
0,4184 Kč - 0,3766 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 30.5 mm LDPE - PCR zelená

20744458

Cenové rozmezí
1,3412 Kč - 0,8622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 23.5 mm LDPE - PCR zelená

20745448

Cenové rozmezí
1,0108 Kč - 0,6498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 22.5 mm LDPE - PCR zelená

20745424

Cenové rozmezí
0,9708 Kč - 0,624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.5 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 18.0 mm LDPE - PCR zelená

20745332

Cenové rozmezí
0,5781 Kč - 0,5203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 95.0 mm LDPE - PCR zelená

20745042

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    95.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 12.5 mm LDPE - PCR zelená

20745226

Cenové rozmezí
0,6481 Kč - 0,4166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • D
    15.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 15.0 mm LDPE - PCR zelená

20745271

Cenové rozmezí
0,717 Kč - 0,4609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 7.0 mm LDPE - PCR zelená

20745110

Cenové rozmezí
0,5189 Kč - 0,3336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 21.5 mm LDPE - PCR zelená

20745400

Cenové rozmezí
0,9323 Kč - 0,5993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.5 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 61.0 mm LDPE - PCR zelená

20744366

Cenové rozmezí
3,1061 Kč - 1,9968 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 64.0 mm LDPE - PCR zelená

20744373

Cenové rozmezí
3,6595 Kč - 2,3525 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 91.0 mm LDPE - PCR zelená

20744939

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 98.0 mm LDPE - PCR zelená

20744984

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 11.0 mm LDPE - PCR zelená

20745196

Cenové rozmezí
0,61 Kč - 0,3921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 13.5 mm LDPE - PCR zelená

20745240

Cenové rozmezí
0,6748 Kč - 0,4338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 6.5 mm LDPE - PCR zelená

20745103

Cenové rozmezí
0,5085 Kč - 0,3269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 17.0 mm LDPE - PCR zelená

20745318

Cenové rozmezí
0,5552 Kč - 0,4997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 8.0 mm LDPE - PCR zelená

20745134

Cenové rozmezí
0,5403 Kč - 0,3473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR