Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – souběžné PCR

Skladem

Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d D h Velikosti závitu Kompatibilní nominální rozměry trubky Koupit
0,4799 Kč - 0,5332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
0,6766 Kč - 1,0525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
28.0 mm
10.5 mm
3/4" GAS
5,0521 Kč - 7,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.0 mm
105.0 mm
10.5 mm
5,0521 Kč - 7,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
106.0 mm
10.5 mm
5,0521 Kč - 7,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,431 Kč - 8,4482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0,5873 Kč - 0,9137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
0,5641 Kč - 0,8775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
23.5 mm
11.0 mm
5,0521 Kč - 7,8589 Kč 495 Skladem
10,1383 Kč - 15,7707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0,6904 Kč - 1,074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
1,8579 Kč - 2,8901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
0,5309 Kč - 0,5899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
23.0 mm
10.0 mm
0,4517 Kč - 0,7026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,369 Kč - 0,5741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
12.5 mm
7.5 mm
0,5417 Kč - 0,6019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
1/2" GAS
0,7485 Kč - 0,8317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
0,8798 Kč - 0,9776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
36.0 mm
10.5 mm
1" GAS
0,7794 Kč - 0,866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
0,3843 Kč - 0,5978 Kč 6000 Skladem
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
  • z/ze 10
Zátky ochranné - souběžné 16.0 mm LDPE - PCR zelená

20745295

Cenové rozmezí
0,5332 Kč - 0,4799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 24.5 mm LDPE - PCR zelená

20745462

Cenové rozmezí
1,0525 Kč - 0,6766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Velikosti závitu
    3/4" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 101.0 mm LDPE - PCR zelená

20745707

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    101.0 mm
  • D
    105.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 102.0 mm LDPE - PCR zelená

20745714

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    102.0 mm
  • D
    106.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 104.0 mm LDPE - PCR zelená

20745738

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 108.0 mm LDPE - PCR zelená

20745769

Cenové rozmezí
8,4482 Kč - 5,431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 21.0 mm LDPE - PCR zelená

20745394

Cenové rozmezí
0,9137 Kč - 0,5873 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/8" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 20.0 mm LDPE - PCR zelená

20745370

Cenové rozmezí
0,8775 Kč - 0,5641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    23.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 106.0 mm LDPE - PCR zelená

20745752

Cenové rozmezí
7,8589 Kč - 5,0521 Kč

Skladové zásoby
495 Skladem
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 146.0 mm LDPE - PCR zelená

20745936

Cenové rozmezí
15,7707 Kč - 10,1383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 25.0 mm LDPE - PCR zelená

20745479

Cenové rozmezí
1,074 Kč - 0,6904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 58.0 mm LDPE - PCR zelená

20745653

Cenové rozmezí
2,8901 Kč - 1,8579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikosti závitu
    2" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 18.5 mm LDPE - PCR zelená

20745349

Cenové rozmezí
0,5899 Kč - 0,5309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 14.5 mm LDPE - PCR zelená

20745264

Cenové rozmezí
0,7026 Kč - 0,4517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 9.5 mm LDPE - PCR zelená

20745165

Cenové rozmezí
0,5741 Kč - 0,369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 19.0 mm LDPE - PCR zelená

20745356

Cenové rozmezí
0,6019 Kč - 0,5417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 27.0 mm LDPE - PCR zelená

20745509

Cenové rozmezí
0,8317 Kč - 0,7485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 31.0 mm LDPE - PCR zelená

20745554

Cenové rozmezí
0,9776 Kč - 0,8798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Velikosti závitu
    1" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 28.0 mm LDPE - PCR zelená

20745523

Cenové rozmezí
0,866 Kč - 0,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 10.5 mm LDPE - PCR zelená

20745189

Cenové rozmezí
0,5978 Kč - 0,3843 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN10
  • Barva
    zelená