Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1077, SRF0029
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | H | L | Kompatibilní velikosti závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7/8 x 14
|
4
|
|||
| 7,283 Kč - 11,2158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4
|
||
| 10,1961 Kč - 19,2798 Kč | 1000 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4