Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1077, SRF0029
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | H | L | Kompatibilní velikosti závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,6542 Kč - 85,8007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 8,6176 Kč - 18,6923 Kč | 1220 Skladem |
0.949 in
24.1 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
| 3,4721 Kč - 7,5458 Kč | 7600 Skladem |
0.547 in
13.9 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 7,9065 Kč - 17,1601 Kč | 5400 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
| 12,4804 Kč - 27,1191 Kč | 728 Skladem |
1.61 in
40.9 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 3,6395 Kč - 7,5765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.602 in
15.3 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 8,6176 Kč - 18,6923 Kč | 720 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 7,1535 Kč - 15,4748 Kč | 360 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 9,5241 Kč - 19,8414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.677 in
17.2 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 4,0857 Kč - 8,8865 Kč | 4020 Skladem |
0.677 in
17.2 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 9,6077 Kč - 20,8372 Kč | 66 Skladem |
0.854 in
21.7 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| 10,1961 Kč - 19,2798 Kč | 1000 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
||
| 7,283 Kč - 11,2158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4
|
||
| 500 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7/8 x 14
|
4
|
|||
| 5,7888 Kč - 14,1199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4
|
|||
| 10,4592 Kč - 19,8725 Kč | 490 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4
|
||
| 1000 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
|||
| 248 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1 in x 12
|
4
|
|||
| 1000 Skladem |
0.768 in
19.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
|||