Menu Vyhledávání

Zátky na potrubí - žebrované PCR

Skladem

Žebrované zátky na potrubí jsou navrženy pro bezpečné utěsnění konců trubek a potrubí. Konstrukce zátky s vnitřními žebry, která zajišťují silný přítlak proti vnitřnímu průměru potrubí. To účinně zabraňuje průniku nečistot.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRILUPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 46
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí D H Průměr trubky Koupit
1,6935 Kč - 2,6343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
2,1914 Kč - 3,4089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4"
31.4 mm
2,2152 Kč - 3,446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.4 mm
3,6978 Kč - 5,7521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.8 mm
9,3035 Kč - 14,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
1,5744 Kč - 2,449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
16,4597 Kč - 25,6041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4"
113.0 mm
35.0 mm
114.3 mm
13,0444 Kč - 14,4938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
14,1353 Kč - 21,9883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
15,0283 Kč - 23,3773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3"
88.0 mm
30.0 mm
88.9 mm
0,8461 Kč - 1,3162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
7,5521 Kč - 11,7477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.3 mm
30.0 mm
66.7 mm
13,7613 Kč - 15,2903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
17,3978 Kč - 19,3309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5 1/2"
35.0 mm
2,3945 Kč - 3,7247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.8 mm
12,3615 Kč - 19,2291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
12,1664 Kč - 18,9256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
7,872 Kč - 12,2453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 1/2"
47.5 mm
25.0 mm
38,7566 Kč - 43,0629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
15,381 Kč - 17,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5"
138.5 mm
35.0 mm
139.7 mm
  • z/ze 3
Zátky potrubí - žebrované 18.0 mm LDPE - PCR zelená

20749323

Cenové rozmezí
2,6343 Kč - 1,6935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Průměr trubky
    18.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 26.9 mm-26 mm LDPE - PCR zelená

20749378

Cenové rozmezí
3,4089 Kč - 2,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    31.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3/4"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Zátky potrubí - žebrované 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR zelená

20749385

Cenové rozmezí
3,446 Kč - 2,2152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    31.4 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 38.0 mm LDPE - PCR zelená

20749422

Cenové rozmezí
5,7521 Kč - 3,6978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    30.8 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 60.3 mm LDPE - PCR zelená

20749484

Cenové rozmezí
14,4721 Kč - 9,3035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Průměr trubky
    60.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 16.0 mm LDPE - PCR zelená

20749545

Cenové rozmezí
2,449 Kč - 1,5744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    20.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 114.3 mm LDPE - PCR zelená

20749552

Cenové rozmezí
25,6041 Kč - 16,4597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    113.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Průměr trubky
    114.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 117.5 mm LDPE - PCR zelená

20749644

Cenové rozmezí
14,4938 Kč - 13,0444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    35.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 108.0 mm LDPE - PCR zelená

20749569

Cenové rozmezí
21,9883 Kč - 14,1353 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    35.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 88.9 mm LDPE - PCR zelená

20749538

Cenové rozmezí
23,3773 Kč - 15,0283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    88.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Průměr trubky
    88.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 7.0 mm LDPE - PCR zelená

20749576

Cenové rozmezí
1,3162 Kč - 0,8461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 66.7 mm LDPE - PCR zelená

20749606

Cenové rozmezí
11,7477 Kč - 7,5521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    66.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Průměr trubky
    66.7 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 130.0 mm LDPE - PCR zelená

20749651

Cenové rozmezí
15,2903 Kč - 13,7613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    35.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 152.4 mm LDPE - PCR zelená

20749675

Cenové rozmezí
19,3309 Kč - 17,3978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    35.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5 1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Zátky potrubí - žebrované 30.0 mm LDPE - PCR zelená

20749392

Cenové rozmezí
3,7247 Kč - 2,3945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    30.8 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR zelená

20749514

Cenové rozmezí
19,2291 Kč - 12,3615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2 1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 73.0 mm LDPE - PCR zelená

20749507

Cenové rozmezí
18,9256 Kč - 12,1664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Průměr trubky
    73.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 48.3 mm-47.5 mm LDPE - PCR zelená

20749453

Cenové rozmezí
12,2453 Kč - 7,872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 273.0 mm LDPE - PCR zelená

20749736

Cenové rozmezí
43,0629 Kč - 38,7566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    272.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Průměr trubky
    273.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 139.7 mm LDPE - PCR zelená

20749668

Cenové rozmezí
17,09 Kč - 15,381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    138.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Průměr trubky
    139.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Barva
    zelená