Menu Vyhledávání

Zátky potrubí - žebrované 139.7 mm LDPE - PCR zelená

Nové objednací číslo:

20749668

Staré objednací číslo:

20749668

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
80 - 399 17,09 Kč
400 + 15,381 Kč
Standardní balení: 80

Objednávejte násobky 80

Cena celkem:

1 367,20 Kč

80 x 17,09 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 138.5 mm
H 35.0 mm
Průměr trubky 139.7 mm
Jmenovitý průměr potrubí 5"
Barva zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás