10377239
461338
Množství | Jednotková cena |
---|---|
300 - 2999 | 4,9564 Kč |
3000 + | 3,3467 Kč |
Compatible Outside Tube Diameter | 20.10 mm |
---|---|
Compatible Outside Tube Diameter | 0.791 in |
Minimum Compatible Wall Thickness | 1.0 mm |
Minimum Compatible Wall Thickness | 0.039 in |
Maximum Compatible Wall Thickness | 2.5 mm |
Maximum Compatible Wall Thickness | 0.098 in |
Threaded Centre | Yes |
Full Material | Low Density Polyethylene |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Round |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku