10377208
461334
Množství | Jednotková cena |
---|---|
800 - 7999 | 2,8038 Kč |
8000 + | 1,6314 Kč |
Compatible Outside Tube Diameter | 10.0 mm |
---|---|
Compatible Outside Tube Diameter | 0.394 in |
Minimum Compatible Wall Thickness | 1.0 mm |
Minimum Compatible Wall Thickness | 0.039 in |
Maximum Compatible Wall Thickness | 2.5 mm |
Maximum Compatible Wall Thickness | 0.098 in |
Threaded Centre | Yes |
Full Material | Low Density Polyethylene |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Round |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku