Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7936 Kč - 6,7936 Kč | 24000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 8,9624 Kč - 8,9624 Kč | 2900 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 10377536 | 12,4526 Kč - 15,0379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|
| 34,2267 Kč - 41,1927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
přírodní
|
1.063 in
27.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 8,0431 Kč - 9,8098 Kč | 2500 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
přírodní
|
0.469 in
11.9 mm
|
silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 14,7219 Kč - 17,5658 Kč | 1400 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
přírodní
|
0.78 in
19.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 204,0677 Kč - 204,0677 Kč | 5 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
2.087 in
53.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 43,9503 Kč - 52,6686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
přírodní
|
1.315 in
33.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,6698 Kč - 7,6698 Kč | 5900 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
0.217 in
5.5 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 8,0288 Kč - 8,0288 Kč | 2000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 5,027 Kč - 5,027 Kč | 1814 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,0377 Kč - 7,0377 Kč | 3200 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 42,8875 Kč - 42,8875 Kč | 300 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
přírodní
|
1.098 in
27.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,772 Kč - 2,772 Kč | 1000 Skladem |
0.016 in
0.4 mm
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 10,4418 Kč - 12,7111 Kč | 6900 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.563 in
14.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 10,212 Kč - 10,212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 3,7199 Kč - 3,7199 Kč | 2000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 113,8113 Kč - 140,0667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
přírodní
|
1.535 in
39.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 41,523 Kč - 49,7817 Kč | 100 Skladem |
1.031 in
26.2 mm
|
přírodní
|
1.252 in
31.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,3752 Kč - 3,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
přírodní
|
0.079 in
2.0 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi