Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,2267 Kč - 41,1927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
přírodní
|
1.063 in
27.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 245,2604 Kč - 278,3095 Kč | 20 Skladem |
3.252 in
82.6 mm
|
černá
|
4 in
101.6 mm
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 27,5479 Kč - 31,5551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
černá
|
1.811 in
46.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,9013 Kč - 2,9013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.083 in
2.1 mm
|
silikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 2,3123 Kč - 2,3123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,6362 Kč - 0,7454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
černá
|
0.217 in
5.5 mm
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,982 Kč - 1,982 Kč | 3900 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
0.343 in
8.7 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,2262 Kč - 2,5853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.437 in
11.1 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10249529 | 33,3793 Kč - 33,3793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.311 in
33.3 mm
|
černá
|
1.626 in
41.3 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|
| 42,5141 Kč - 48,489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 68,6976 Kč - 78,1915 Kč | 10 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
2.5 in
63.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 59,3186 Kč - 59,3186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
přírodní
|
1.437 in
36.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 65,2936 Kč - 77,1142 Kč | 100 Skladem |
1.469 in
37.3 mm
|
přírodní
|
1.752 in
44.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 106,3139 Kč - 106,3139 Kč | 150 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
přírodní
|
2.205 in
56.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 542,7013 Kč - 542,7013 Kč | 5 Skladem |
3.5 in
88.9 mm
|
přírodní
|
5 in
127.0 mm
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 141,3737 Kč - 141,3737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.28 in
57.9 mm
|
přírodní
|
2.689 in
68.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 195,3351 Kč - 195,3351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 6,7074 Kč - 6,7074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
1.252 in
31.8 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 61,1791 Kč - 61,1791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.19 mm
|
přírodní
|
1.25 in
31.75 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1
|
||
| 74,6842 Kč - 82,9824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.187 in
30.15 mm
|
přírodní
|
1.437 in
36.50 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1