Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
58,0547 Kč - 69,0566 Kč 200 Skladem
33.3 mm
přírodní
41.3 mm
silikon
25.4 mm
3
76,0657 Kč - 89,8541 Kč 100 Skladem
41.3 mm
přírodní
50.0 mm
silikon
25.4 mm
3
13,932 Kč - 16,704 Kč 4900 Skladem
14.3 mm
přírodní
19.1 mm
silikon
25.4 mm
2
22,6789 Kč - 22,6789 Kč 200 Skladem
27.0 mm
černá
33.4 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
53,7746 Kč - 64,0871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
přírodní
38.9 mm
silikon
25.4 mm
3
5,3573 Kč - 5,9461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
černá
19.8 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
7,0809 Kč - 7,0809 Kč 3300 Skladem
4.8 mm
přírodní
8.7 mm
silikon
15.9 mm
2
12,6537 Kč - 12,6537 Kč 100 Skladem
19.8 mm
černá
25.4 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
12,9409 Kč - 15,4544 Kč 800 Skladem
14.3 mm
přírodní
19.1 mm
silikon
14.3 mm
3
127,2406 Kč - 127,2406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
přírodní
63.5 mm
silikon
25.4 mm
3
31,8999 Kč - 36,6827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
černá
42.9 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
2,772 Kč - 2,772 Kč 1000 Skladem
0.4 mm
přírodní
1.6 mm
silikon
15.9 mm
2
288,306 Kč - 328,5795 Kč 10 Skladem
82.6 mm
přírodní
101.6 mm
silikon
38.1 mm
3
0,6176 Kč - 0,7425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
3.2 mm
pryž EPDM
15.9 mm
1
12,8978 Kč - 12,8978 Kč 14500 Skladem
7.9 mm
přírodní
14.3 mm
silikon
28.6 mm
2
25,767 Kč - 25,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
přírodní
20.3 mm
silikon
15.9 mm
3
300,0405 Kč - 300,0405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
přírodní
63.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
455,2026 Kč - 455,2026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.9 mm
přírodní
75.0 mm
silikon
34.9 mm
bez úchytu
3
206,8761 Kč - 206,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.63 mm
přírodní
55.96 mm
silikon
44.45 mm
s úchytem
1
117,2584 Kč - 117,2584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.28 mm
přírodní
50.01 mm
silikon
44.45 mm
s úchytem
1
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249093

Cenové rozmezí
69,0566 Kč - 58,0547 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249130

Cenové rozmezí
89,8541 Kč - 76,0657 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm silikon přírodní

10374429

Cenové rozmezí
16,704 Kč - 13,932 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377581

Cenové rozmezí
22,6789 Kč - 22,6789 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249086

Cenové rozmezí
64,0871 Kč - 53,7746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249444

Cenové rozmezí
5,9461 Kč - 5,3573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm silikon přírodní

10242391

Cenové rozmezí
7,0809 Kč - 7,0809 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249475

Cenové rozmezí
12,6537 Kč - 12,6537 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm silikon přírodní

10249048

Cenové rozmezí
15,4544 Kč - 12,9409 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249178

Cenové rozmezí
127,2406 Kč - 127,2406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249536

Cenové rozmezí
36,6827 Kč - 31,8999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm silikon přírodní

10248928

Cenové rozmezí
2,772 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - kónické 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm silikon přírodní

10249215

Cenové rozmezí
328,5795 Kč - 288,306 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm pryž EPDM černá

10249253

Cenové rozmezí
0,7425 Kč - 0,6176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm silikon přírodní

10249017

Cenové rozmezí
12,8978 Kč - 12,8978 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm silikon přírodní

10249055

Cenové rozmezí
25,767 Kč - 25,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10293225

Cenové rozmezí
300,0405 Kč - 300,0405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm silikon přírodní

10293164

Cenové rozmezí
455,2026 Kč - 455,2026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky kónické - s úchytem (ID) přírodní silikon

20566678

Cenové rozmezí
206,8761 Kč - 206,8761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Úchyt
    s úchytem
  • Velikosti závitu
    M56
Zátky kónické - s úchytem (ID) přírodní silikon

20566661

Cenové rozmezí
117,2584 Kč - 117,2584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Úchyt
    s úchytem
  • Velikosti závitu
    M52