High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,3954 Kč - 34,4421 Kč | 100 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
modrá světlá
|
0.937 in
23.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 31,7275 Kč - 31,7275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
modrá světlá
|
0.925 in
23.5 mm
|
silikon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 10293263 | 10,1689 Kč - 10,1689 Kč | 500 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
oranžová
|
0.453 in
11.5 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
|
| 7,1526 Kč - 8,6895 Kč | 300 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
červená
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
0.988 in
25.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 80,5183 Kč - 99,0607 Kč | 47 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
růžová
|
1.098 in
27.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 183,8592 Kč - 183,8592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
přírodní
|
1.535 in
39.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 441,1557 Kč - 532,5467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.677 in
68.0 mm
|
zelená
|
3.228 in
82.0 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 157,0436 Kč - 157,0436 Kč | 14 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
přírodní
|
1.693 in
43.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 10,9445 Kč - 13,2568 Kč | 1100 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
přírodní
|
0.626 in
15.9 mm
|
silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 10,212 Kč - 10,212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 8,0288 Kč - 8,0288 Kč | 2000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,6698 Kč - 7,6698 Kč | 5900 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
0.217 in
5.5 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 40,8911 Kč - 45,3149 Kč | 344 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,9389 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
pryž EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 590,7753 Kč - 590,7753 Kč | 8 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
přírodní
|
3.5 in
88.9 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 235,6516 Kč - 287,2145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
2.469 in
62.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 137,9266 Kč - 168,9073 Kč | 20 Skladem |
1.469 in
37.3 mm
|
červená
|
1.752 in
44.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 9,1347 Kč - 17,0436 Kč | 250 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.559 in
14.2 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
1.28 in
32.5 mm
|
bez úchytu
|
4
|
||
| 2,2406 Kč - 2,2406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
pryž EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 1 010,5145 Kč - 1 233,8141 Kč | 3 Skladem |
3.252 in
82.6 mm
|
přírodní
|
4 in
101.6 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
bez úchytu
|
6