Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
13,9606 Kč - 15,9427 Kč 70 Skladem
23.8 mm
černá
27.9 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
6,7074 Kč - 6,7074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
černá
9.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
31.8 mm
bez úchytu
3
80,5183 Kč - 99,0607 Kč 47 Skladem
24.0 mm
růžová
27.9 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
183,8592 Kč - 183,8592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
přírodní
39.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
441,1557 Kč - 532,5467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0 mm
zelená
82.0 mm
silikon
38.1 mm
bez úchytu
3
7,6984 Kč - 7,6984 Kč 2446 Skladem
4.0 mm
červená
8.0 mm
silikon
19.0 mm
bez úchytu
3
89,1647 Kč - 89,1647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
zelená
27.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
195,3351 Kč - 195,3351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
přírodní
50.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
135,9015 Kč - 135,9015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
modrá
36.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
8,5315 Kč - 8,5315 Kč 3000 Skladem
3.2 mm
černá
12.7 mm
pryž termoplastická (TPR)
50.8 mm
bez úchytu
3
9,738 Kč - 11,1886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.3 mm
černá
23.8 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
18,3844 Kč - 21,0846 Kč 95 Skladem
26.2 mm
černá
31.8 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
106,3139 Kč - 106,3139 Kč 150 Skladem
47.6 mm
přírodní
56.0 mm
silikon
25.4 mm
3
10249529 33,3793 Kč - 33,3793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.3 mm
černá
41.3 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
42,5141 Kč - 48,489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
černá
50.0 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
0,4639 Kč - 0,5543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
4.8 mm
pryž EPDM
15.9 mm
1
27,5479 Kč - 31,5551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
černá
46.0 mm
pryž EPDM
25.0 mm
2
0,6362 Kč - 0,7454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
černá
5.5 mm
pryž EPDM
38.1 mm
1
0,5529 Kč - 0,6521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
4.8 mm
pryž EPDM
19.1 mm
1
141,3737 Kč - 141,3737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.9 mm
přírodní
68.3 mm
silikon
25.4 mm
3
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249482

Cenové rozmezí
15,9427 Kč - 13,9606 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10241448

Cenové rozmezí
6,7074 Kč - 6,7074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
Zátky maskovací - kónické 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm silikon růžová

10192221

Cenové rozmezí
99,0607 Kč - 80,5183 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10192269

Cenové rozmezí
183,8592 Kč - 183,8592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm silikon zelená

10192283

Cenové rozmezí
532,5467 Kč - 441,1557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm silikon červená

10192184

Cenové rozmezí
7,6984 Kč - 7,6984 Kč

Skladové zásoby
2446 Skladem
Parametry
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm silikon zelená

10192214

Cenové rozmezí
89,1647 Kč - 89,1647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10192276

Cenové rozmezí
195,3351 Kč - 195,3351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm silikon modrá

10192252

Cenové rozmezí
135,9015 Kč - 135,9015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10241455

Cenové rozmezí
8,5315 Kč - 8,5315 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
Zátky maskovací - kónické 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377567

Cenové rozmezí
11,1886 Kč - 9,738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249499

Cenové rozmezí
21,0846 Kč - 18,3844 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249154

Cenové rozmezí
106,3139 Kč - 106,3139 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249529

Cenové rozmezí
33,3793 Kč - 33,3793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249567

Cenové rozmezí
48,489 Kč - 42,5141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm pryž EPDM černá

10249260

Cenové rozmezí
0,5543 Kč - 0,4639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm pryž EPDM černá

10249697

Cenové rozmezí
31,5551 Kč - 27,5479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - kónické 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm pryž EPDM černá

10249284

Cenové rozmezí
0,7454 Kč - 0,6362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

10249277

Cenové rozmezí
0,6521 Kč - 0,5529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249185

Cenové rozmezí
141,3737 Kč - 141,3737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní