High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1562 Kč - 5,9749 Kč | 3500 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
0.689 in
17.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,9318 Kč - 5,9318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
0.799 in
20.3 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 72,3745 Kč - 72,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
2.469 in
62.7 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1 857,005 Kč - 1 857,005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
přírodní
|
5 in
127.0 mm
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 245,2604 Kč - 278,3095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.252 in
82.6 mm
|
černá
|
4 in
101.6 mm
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 8,9336 Kč - 8,9336 Kč | 500 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
0.925 in
23.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,5529 Kč - 0,6521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
0.189 in
4.8 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 27,5479 Kč - 31,5551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
černá
|
1.811 in
46.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 5,4435 Kč - 5,4435 Kč | 6000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
0.343 in
8.7 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 13,9606 Kč - 15,9427 Kč | 70 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
černá
|
1.098 in
27.9 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,9013 Kč - 2,9013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.083 in
2.1 mm
|
silikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 22,8513 Kč - 26,1978 Kč | 550 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 39,4691 Kč - 39,4691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.469 in
37.3 mm
|
černá
|
1.752 in
44.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,027 Kč - 5,027 Kč | 500 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
modrá
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 20,8549 Kč - 25,5803 Kč | 100 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
zelená světlá
|
0.787 in
20.0 mm
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 7,3107 Kč - 8,9336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
oranžová
|
0.433 in
11.0 mm
|
silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 7,0665 Kč - 7,0665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
žlutá
|
0.343 in
8.7 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 53,99 Kč - 61,5162 Kč | 100 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
černá
|
2.205 in
56.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,2406 Kč - 2,2406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
pryž EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 143,0255 Kč - 143,0255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.437 in
61.9 mm
|
černá
|
2.953 in
75.0 mm
|
pryž EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1