Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
71,145 Kč - 71,145 Kč 50 Skladem
35.7 mm
přírodní
42.9 mm
silikon
25.4 mm
3
94,0001 Kč - 94,0001 Kč 50 Skladem
44.5 mm
přírodní
52.4 mm
silikon
25.4 mm
3
4,5041 Kč - 4,5041 Kč 15000 Skladem
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
silikon
15.9 mm
2
10,5839 Kč - 12,815 Kč 3300 Skladem
10.3 mm
přírodní
15.1 mm
silikon
25.4 mm
2
261,4043 Kč - 261,4043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
přírodní
63.0 mm
silikon
25.0 mm
3
137,2561 Kč - 137,2561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.9 mm
přírodní
68.3 mm
silikon
25.4 mm
3
110,4965 Kč - 135,9871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
přírodní
39.0 mm
silikon
25.0 mm
3
42,6702 Kč - 51,1346 Kč 100 Skladem
27.0 mm
přírodní
33.4 mm
silikon
25.4 mm
3
30,2457 Kč - 36,5346 Kč 1750 Skladem
19.8 mm
přírodní
25.4 mm
silikon
25.4 mm
3
0,4504 Kč - 0,5382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
4.8 mm
pryž EPDM
15.9 mm
1
526,8944 Kč - 526,8944 Kč 15 Skladem
88.9 mm
přírodní
127.0 mm
silikon
50.8 mm
3
4,8806 Kč - 4,8806 Kč 3850 Skladem
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
silikon
19.1 mm
2
31,0963 Kč - 31,0963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
přírodní
23.5 mm
silikon
19.1 mm
3
3,0538 Kč - 3,4025 Kč 1800 Skladem
3.2 mm
černá
6.4 mm
pryž EPDM
19.1 mm
1
1,2759 Kč - 1,506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
9.5 mm
pryž EPDM
12.7 mm
1
2,5518 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
černá
11.9 mm
pryž EPDM
20.6 mm
1
32,0724 Kč - 36,5626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
černá
53.0 mm
pryž EPDM
25.0 mm
2
57,5909 Kč - 57,5909 Kč 200 Skladem
30.2 mm
přírodní
36.5 mm
silikon
25.4 mm
3
8,7014 Kč - 8,7014 Kč 3400 Skladem
8.7 mm
přírodní
11.1 mm
silikon
17.5 mm
2
87,1254 Kč - 87,1254 Kč 1 Skladem
57.9 mm
černá
68.3 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249109

Cenové rozmezí
71,145 Kč - 71,145 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249147

Cenové rozmezí
94,0001 Kč - 94,0001 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm silikon přírodní

10242377

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242414

Cenové rozmezí
12,815 Kč - 10,5839 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186114

Cenové rozmezí
261,4043 Kč - 261,4043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249185

Cenové rozmezí
137,2561 Kč - 137,2561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - kónické 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186077

Cenové rozmezí
135,9871 Kč - 110,4965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm silikon přírodní

10374443

Cenové rozmezí
51,1346 Kč - 42,6702 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242445

Cenové rozmezí
36,5346 Kč - 30,2457 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm pryž EPDM černá

10249260

Cenové rozmezí
0,5382 Kč - 0,4504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm silikon přírodní

10249222

Cenové rozmezí
526,8944 Kč - 526,8944 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm silikon přírodní

10248942

Cenové rozmezí
4,8806 Kč - 4,8806 Kč

Skladové zásoby
3850 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm silikon přírodní

10249062

Cenové rozmezí
31,0963 Kč - 31,0963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

10249291

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm pryž EPDM černá

10249338

Cenové rozmezí
1,506 Kč - 1,2759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm pryž EPDM černá

10249376

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm pryž EPDM černá

10377598

Cenové rozmezí
36,5626 Kč - 32,0724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - kónické 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249079

Cenové rozmezí
57,5909 Kč - 57,5909 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm silikon přírodní

10249000

Cenové rozmezí
8,7014 Kč - 8,7014 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249611

Cenové rozmezí
87,1254 Kč - 87,1254 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá