Menu Vyhledávání

Zátky klenuté – zaslepovací

Skladem

Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.

Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.

Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.

  • Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
  • Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
  • Těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 161
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost HD D Barva Materiál H Typ Koupit
3,4443 Kč - 3,4443 Kč 4000 Skladem
11.1 mm
13.5 mm
černá
polyamid
10.3 mm
1
6,01 Kč - 6,01 Kč 17900 Skladem
20.6 mm
22.6 mm
černá
polyamid
10.6 mm
3,1514 Kč - 3,1514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
8.0 mm
černá
polyamid
8.0 mm
1
3,0538 Kč - 3,0538 Kč 10000 Skladem
8.0 mm
9.5 mm
bílá
polyamid
8.0 mm
1
3,1514 Kč - 3,1514 Kč 21500 Skladem
8.0 mm
9.5 mm
černá
polyamid
8.0 mm
1
4,1973 Kč - 4,1973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
16.7 mm
černá
polyamid
10.3 mm
1
3,6395 Kč - 3,6395 Kč 469675 Skladem
12.7 mm
14.6 mm
černá
polyamid
10.3 mm
1
4,0857 Kč - 4,0857 Kč 7000 Skladem
15.9 mm
18.2 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
1
6,6236 Kč - 6,6236 Kč 6700 Skladem
25.4 mm
30.5 mm
černá
polyamid
11.5 mm
5,3599 Kč - 5,3599 Kč 1000 Skladem
15.9 mm
18.5 mm
černá
polyamid
13.2 mm
10102633 3,1514 Kč - 3,1514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
12.0 mm
černá
polyamid
10.0 mm
1
12,6533 Kč - 26,1621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.1 mm
33.3 mm
černá
polyamid
14.3 mm
3,3605 Kč - 3,3605 Kč 8500 Skladem
11.1 mm
13.5 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
1
3,7928 Kč - 6,024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
1
3,4582 Kč - 5,5081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
bílá
polyamid
8.0 mm
1
1900 Skladem
černá
polyamid
5,434 Kč - 6,7086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
11.0 mm
černá
polyamid
7.0 mm
3,9324 Kč - 6,3028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
1
9,8727 Kč - 21,7534 Kč 50 Skladem
38.0 mm
bílá
polyamid
11.5 mm
1
4,9224 Kč - 8,9802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
1
  • z/ze 9
Zátky zaslepovací 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10102640

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10102688

Cenové rozmezí
6,01 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
17900 Skladem
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm polyamid černá

10102619

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm polyamid bílá

10103319

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm polyamid černá

10102626

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
21500 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10102664

Cenové rozmezí
4,1973 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10102657

Cenové rozmezí
3,6395 Kč - 3,6395 Kč

Skladové zásoby
469675 Skladem
Parametry
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid bílá

10103357

Cenové rozmezí
4,0857 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10102695

Cenové rozmezí
6,6236 Kč - 6,6236 Kč

Skladové zásoby
6700 Skladem
Parametry
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 18.5 mm 13.2 mm 6.4 mm polyamid černá

10261705

Cenové rozmezí
5,3599 Kč - 5,3599 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm polyamid černá

10102633

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm polyamid černá

10261743

Cenové rozmezí
26,1621 Kč - 12,6533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid bílá

10103333

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 3,3605 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid bílá

10355527

Cenové rozmezí
6,024 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm polyamid bílá

10355497

Cenové rozmezí
5,5081 Kč - 3,4582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm polyamid černá

10261811


Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky zaslepovací 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm polyamid černá

10163078

Cenové rozmezí
6,7086 Kč - 5,434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid bílá

10355534

Cenové rozmezí
6,3028 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm polyamid bílá

10355602

Cenové rozmezí
21,7534 Kč - 9,8727 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid bílá

10355565

Cenové rozmezí
8,9802 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid