Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | HD | D | Barva | Materiál | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 23500 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 4,1973 Kč - 4,1973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,1514 Kč - 3,1514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 10102633 | 3,1514 Kč - 3,1514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|
| 3,6395 Kč - 3,6395 Kč | 469675 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 10261781 | 1000 Skladem |
|
|
černá
|
polyamid
|
|
|
||
| 6,2332 Kč - 9,8588 Kč | 22 Skladem |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,2909 Kč - 3,2909 Kč | 600 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 13,7472 Kč - 28,4906 Kč | 140 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 6700 Skladem |
|
|
černá
|
polyamid
|
|
|
|||
| 3,3885 Kč - 3,3885 Kč | 1796 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
černá
|
polyamid
|
|
|
|||
| 88 Skladem |
|
|
černá
|
polyamid
|
|
|
|||
| 21,1641 Kč - 50,7102 Kč | 250 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 15,022 Kč - 31,5148 Kč | 2700 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 1900 Skladem |
|
|
černá
|
polyamid
|
|
|
|||
| 10261699 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
černá
|
polyamid
|
|
|
||
| 10261736 | 9,9664 Kč - 20,9303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
| 3,5279 Kč - 3,5279 Kč | 39000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 4,8666 Kč - 4,8666 Kč | 600 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm