Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | HD | D | Barva | Materiál | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6787 Kč - 6,6787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
| 3,7774 Kč - 3,7774 Kč | 39370 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 3,5907 Kč - 3,5907 Kč | 3000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 3,3465 Kč - 3,3465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 23290 Skladem |
|
|
černá
|
polyamid
|
|
|
|||
| 27,2451 Kč - 54,5922 Kč | 400 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 10,2654 Kč - 21,5582 Kč | 300 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 990 Skladem |
|
|
bílá
|
polyamid
|
|
|
|||
| 3,8205 Kč - 3,8205 Kč | 4500 Skladem |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 3,2603 Kč - 3,2603 Kč | 1000 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 3,7056 Kč - 3,7056 Kč | 200 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 23,6641 Kč - 52,7069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| 7,3537 Kč - 7,3537 Kč | 900 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 10021101 | 6,2478 Kč - 6,2478 Kč | 6831 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
| 4,4956 Kč - 4,4956 Kč | 4000 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 4,869 Kč - 4,869 Kč | 1900 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 3,7056 Kč - 3,7056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 5,9225 Kč - 5,9225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 6,5494 Kč - 6,5494 Kč | 3290 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.465 in
11.8 mm
|
1