Menu Vyhledávání

Zátky k nasunutí a pootočení

Skladem

Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.

Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.

Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů

  • Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné uchycení.
  • V horní části mají středový úchop, který poskytuje pevný úchop pro utažení i demontáž.
  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 59
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva d h D Norma závitu Typ Koupit
2,6494 Kč - 5,4928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4 in UNF/JIC, M18
červená
18.3 mm
21.5 mm
2,1475 Kč - 4,4662 Kč 26500 Skladem
1/4 in BSP/GAS, 1/2 in UNF/JIC, M12, M13, M14
červená
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
1,9661 Kč - 3,9683 Kč 10830 Skladem
1/8 in BSP/GAS, 7/16 in UNF/JIC, M10
červená
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
2,2311 Kč - 4,5964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8 in BSP/GAS, 5/8 in UNF/JIC, M16
červená
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
10084670 2,9422 Kč - 6,1056 Kč 17777 Skladem
1/2 in BSP/GAS, M20
červená
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
3,2491 Kč - 6,7491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/8 in BSP/GAS, 7/8 in UNF/JIC, M22
červená
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
10085622 6,8189 Kč - 14,0957 Kč 200 Skladem
1 1/4 in BSP/GAS, 1 5/8 in UNF/JIC, M40, M42
červená
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
3,5558 Kč - 7,362 Kč 1009 Skladem
3/4 in BSP/GAS, 1 1/16 in UNF/JIC, M25, M26
červená
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
3,3885 Kč - 7,0555 Kč 2378 Skladem
M24
červená
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
4,9782 Kč - 10,4186 Kč 12000 Skladem
1 in BSP/GAS, 1 5/16 in UNF/JIC, M32
červená
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
5,8845 Kč - 12,2572 Kč 1300 Skladem
1 1/8 in BSP/GAS, 1 1/2 in, 1 3/8 in UNF/JIC, M36
červená
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
4,2391 Kč - 8,8865 Kč 2500 Skladem
7/8 in BSP/GAS, 1 1/8 in UNF/JIC, M28
červená
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
1,6454 Kč - 3,3247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/8 in
modrá
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
JIC
2,1055 Kč - 4,3436 Kč 5378 Skladem
Without Lugs
červená
4,2391 Kč - 11,8742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4
žlutá
5.2 mm
5.6 mm
Závity UNF
1
6,5818 Kč - 13,7127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1-3/16
žlutá
27.7 mm
8.6 mm
Závity UNF
1
2,3705 Kč - 4,7726 Kč 6037 Skladem
11/16
žlutá
15.5 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
3,0538 Kč - 6,6572 Kč 200 Skladem
9/16
žlutá
12.6 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
5,1734 Kč - 8,197 Kč 198 Skladem
1-1/16-12
žlutá
24.7 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
2,4542 Kč - 4,9871 Kč 2804 Skladem
3/4
žlutá
17.2 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
  • z/ze 3
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10070420

Cenové rozmezí
5,4928 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in UNF/JIC, M18
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10084656

Cenové rozmezí
4,4662 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
26500 Skladem
Parametry
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in BSP/GAS, 1/2 in UNF/JIC, M12, M13, M14
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10071281

Cenové rozmezí
3,9683 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
10830 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    1/8 in BSP/GAS, 7/16 in UNF/JIC, M10
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10084663

Cenové rozmezí
4,5964 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in BSP/GAS, 5/8 in UNF/JIC, M16
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metric;BSP červená LDPE - PIR

10084670

Cenové rozmezí
6,1056 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
17777 Skladem
Parametry
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in BSP/GAS, M20
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10084687

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in BSP/GAS, 7/8 in UNF/JIC, M22
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10085622

Cenové rozmezí
14,0957 Kč - 6,8189 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/4 in BSP/GAS, 1 5/8 in UNF/JIC, M40, M42
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10084694

Cenové rozmezí
7,362 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
1009 Skladem
Parametry
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in BSP/GAS, 1 1/16 in UNF/JIC, M25, M26
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metric červená LDPE - PIR

10085769

Cenové rozmezí
7,0555 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
2378 Skladem
Parametry
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10084717

Cenové rozmezí
10,4186 Kč - 4,9782 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1 in BSP/GAS, 1 5/16 in UNF/JIC, M32
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10085776

Cenové rozmezí
12,2572 Kč - 5,8845 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/8 in BSP/GAS, 1 1/2 in, 1 3/8 in UNF/JIC, M36
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10084700

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8 in BSP/GAS, 1 1/8 in UNF/JIC, M28
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací UNF modrá LDPE - PIR

10085172

Cenové rozmezí
3,3247 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in
  • Norma závitu
    JIC
Zátky zatlačovací 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR červená

10085233

Cenové rozmezí
4,3436 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
5378 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    Without Lugs
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Zátky zatlačovací UNF 1/4" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158784

Cenové rozmezí
11,8742 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Velikost závitu
    1/4
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1-3/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158739

Cenové rozmezí
13,7127 Kč - 6,5818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 11/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158791

Cenové rozmezí
4,7726 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
6037 Skladem
Parametry
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    11/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 9/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158876

Cenové rozmezí
6,6572 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    9/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1-1/16-12" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158715

Cenové rozmezí
8,197 Kč - 5,1734 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 3/4" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158814

Cenové rozmezí
4,9871 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
2804 Skladem
Parametry
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    3/4
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá