Menu Vyhledávání

Zátky k nasunutí a pootočení

Skladem

Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.

Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.

Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů

  • Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné uchycení.
  • V horní části mají středový úchop, který poskytuje pevný úchop pro utažení i demontáž.
  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 59
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva d h D Norma závitu Typ Koupit
4,6156 Kč - 9,5759 Kč 985 Skladem
Without Lugs
červená
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
2,1475 Kč - 5,5923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 in x 14 UNF/JIC
modrá
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
4,7551 Kč - 10,6484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.000 in
žlutá
23.4 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
2,0359 Kč - 4,1215 Kč 5000 Skladem
7/8 in x 14 UNF/JIC
modrá
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
10085240 2,3287 Kč - 4,8798 Kč 2950 Skladem
Without Lugs
červená
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
2,51 Kč - 5,0637 Kč 3000 Skladem
13/16
žlutá
18.6 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
2,2032 Kč - 4,4739 Kč 3500 Skladem
5/8
žlutá
14.2 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
1,6175 Kč - 3,3553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9/16 in x 18 UNF/JIC
modrá
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
1,6454 Kč - 3,3247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/8 in x 18 UNF/JIC
modrá
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
2,1055 Kč - 4,3436 Kč 5378 Skladem
Without Lugs
červená
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
4,2391 Kč - 11,8742 Kč 4500 Skladem
1/4
žlutá
5.2 mm
5.6 mm
Závity UNF
1
1,5478 Kč - 3,2328 Kč 1729 Skladem
7/16 in x 20 UNF/JIC
modrá
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
1,2842 Kč - 2,6812 Kč 750 Skladem
Without Lugs
červená
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
8,3527 Kč - 17,6963 Kč 1465 Skladem
1-5/16
žlutá
30.9 mm
8.6 mm
Závity UNF
1
1,9661 Kč - 3,9606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4 in x 16 UNF/JIC
modrá
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
6,9861 Kč - 14,249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1-1/4
žlutá
29.5 mm
8.6 mm
Závity UNF
1
1,9802 Kč - 2,7722 Kč 21790 Skladem
1/2
žlutá
11.1 mm
6.9 mm
Závity UNF
1
4,4343 Kč - 15,1683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16 in
žlutá
6.7 mm
6.0 mm
Závity UNF
1
5,1734 Kč - 8,197 Kč 198 Skladem
1-1/16-12
žlutá
24.7 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
3,0538 Kč - 6,6572 Kč 200 Skladem
9/16
žlutá
12.6 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
  • z/ze 3
Zátky zatlačovací 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR červená

10085257

Cenové rozmezí
9,5759 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
985 Skladem
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    Without Lugs
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm modrá LDPE - PIR

10085202

Cenové rozmezí
5,5923 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Barva
    modrá
Zátky zatlačovací UNF 1" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158708

Cenové rozmezí
10,6484 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    1.000 in
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm modrá LDPE - PIR

10085196

Cenové rozmezí
4,1215 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Velikost závitu
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Barva
    modrá
Zátky zatlačovací 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR červená

10085240

Cenové rozmezí
4,8798 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
2950 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Velikost závitu
    Without Lugs
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací UNF 13/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158807

Cenové rozmezí
5,0637 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    13/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 5/8" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158845

Cenové rozmezí
4,4739 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    5/8
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm modrá LDPE - PIR

10085165

Cenové rozmezí
3,3553 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Barva
    modrá
Zátky zatlačovací UNF 5/8 in x 18 UNF/JIC 14.3 mm modrá LDPE - PIR

10085172

Cenové rozmezí
3,3247 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Barva
    modrá
Zátky zatlačovací 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR červená

10085233

Cenové rozmezí
4,3436 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
5378 Skladem
Parametry
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    Without Lugs
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací UNF 1/4" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158784

Cenové rozmezí
11,8742 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Velikost závitu
    1/4
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm modrá LDPE - PIR

10085141

Cenové rozmezí
3,2328 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
1729 Skladem
Parametry
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Barva
    modrá
Zátky zatlačovací 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR červená

10085226

Cenové rozmezí
2,6812 Kč - 1,2842 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Velikost závitu
    Without Lugs
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací UNF 1-5/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158746

Cenové rozmezí
17,6963 Kč - 8,3527 Kč

Skladové zásoby
1465 Skladem
Parametry
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm modrá LDPE - PIR

10085189

Cenové rozmezí
3,9606 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Barva
    modrá
Zátky zatlačovací UNF 1-1/4" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158722

Cenové rozmezí
14,249 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Velikost závitu
    1-1/4
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1/2" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158777

Cenové rozmezí
2,7722 Kč - 1,9802 Kč

Skladové zásoby
21790 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Velikost závitu
    1/2
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 5/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158838

Cenové rozmezí
15,1683 Kč - 4,4343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    5/16 in
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1-1/16-12" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158715

Cenové rozmezí
8,197 Kč - 5,1734 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 9/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158876

Cenové rozmezí
6,6572 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    9/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá