Menu Vyhledávání

Zátky k nasunutí a pootočení

Skladem

Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.

Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.

Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů

  • Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné uchycení.
  • V horní části mají středový úchop, který poskytuje pevný úchop pro utažení i demontáž.
  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 59
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva d h D Norma závitu Typ Koupit
3,3465 Kč - 6,9516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
červená
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Závity JIC
4,3662 Kč - 9,1531 Kč 100 Skladem
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
červená
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Závity JIC
2,0251 Kč - 4,0873 Kč 32400 Skladem
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
červená
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Závity JIC
10084670 3,0305 Kč - 6,2887 Kč 11277 Skladem
1/2 in BSP/GAS; M20
červená
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Závity JIC
2,7289 Kč - 5,6575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4 in UNF/JIC; M18
červená
18.3 mm
21.5 mm
Závity BSP
2,2119 Kč - 4,6002 Kč 124100 Skladem
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
červená
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Závity JIC
2,298 Kč - 4,7343 Kč 33731 Skladem
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
červená
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Závity JIC
5,1275 Kč - 10,7312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
červená
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Závity JIC
3,4901 Kč - 7,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
červená
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
závity metrické
6,0611 Kč - 12,6249 Kč 1300 Skladem
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
červená
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Závity JIC
10085622 7,0234 Kč - 14,5186 Kč 10200 Skladem
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
červená
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Závity JIC
3,6624 Kč - 7,5829 Kč 409 Skladem
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
červená
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Závity JIC
1,666 Kč - 3,456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9/16 in x 18 UNF/JIC
modrá
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
1,5942 Kč - 3,3298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/16 in x 20 UNF/JIC
modrá
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
1,3228 Kč - 2,7617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Without Lugs
červená
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
8,6033 Kč - 18,2272 Kč 1465 Skladem
1-5/16
žlutá
30.9 mm
8.6 mm
Závity UNF
1
7,1957 Kč - 14,6765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1-1/4
žlutá
29.5 mm
8.6 mm
Závity UNF
1
2,0396 Kč - 2,8553 Kč 21290 Skladem
1/2
žlutá
11.1 mm
6.9 mm
Závity UNF
1
4,5673 Kč - 15,6233 Kč 450 Skladem
5/16 in
žlutá
6.7 mm
6.0 mm
Závity UNF
1
5,3286 Kč - 8,4429 Kč 198 Skladem
1-1/16-12
žlutá
24.7 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
  • z/ze 3
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10084687

Cenové rozmezí
6,9516 Kč - 3,3465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10084700

Cenové rozmezí
9,1531 Kč - 4,3662 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Norma závitu
    Závity JIC
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10071281

Cenové rozmezí
4,0873 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
32400 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky zatlačovací Metric;BSP červená LDPE - PIR

10084670

Cenové rozmezí
6,2887 Kč - 3,0305 Kč

Skladové zásoby
11277 Skladem
Parametry
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10070420

Cenové rozmezí
5,6575 Kč - 2,7289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity JIC
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10084656

Cenové rozmezí
4,6002 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
124100 Skladem
Parametry
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10084663

Cenové rozmezí
4,7343 Kč - 2,298 Kč

Skladové zásoby
33731 Skladem
Parametry
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10084717

Cenové rozmezí
10,7312 Kč - 5,1275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky zatlačovací Metric červená LDPE - PIR

10085769

Cenové rozmezí
7,2672 Kč - 3,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10085776

Cenové rozmezí
12,6249 Kč - 6,0611 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10085622

Cenové rozmezí
14,5186 Kč - 7,0234 Kč

Skladové zásoby
10200 Skladem
Parametry
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10084694

Cenové rozmezí
7,5829 Kč - 3,6624 Kč

Skladové zásoby
409 Skladem
Parametry
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky zatlačovací UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm modrá LDPE - PIR

10085165

Cenové rozmezí
3,456 Kč - 1,666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Barva
    modrá
Zátky zatlačovací UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm modrá LDPE - PIR

10085141

Cenové rozmezí
3,3298 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Barva
    modrá
Zátky zatlačovací 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR červená

10085226

Cenové rozmezí
2,7617 Kč - 1,3228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Velikost závitu
    Without Lugs
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací UNF 1-5/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158746

Cenové rozmezí
18,2272 Kč - 8,6033 Kč

Skladové zásoby
1465 Skladem
Parametry
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1-1/4" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158722

Cenové rozmezí
14,6765 Kč - 7,1957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Velikost závitu
    1-1/4
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1/2" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158777

Cenové rozmezí
2,8553 Kč - 2,0396 Kč

Skladové zásoby
21290 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Velikost závitu
    1/2
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 5/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158838

Cenové rozmezí
15,6233 Kč - 4,5673 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    5/16 in
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1-1/16-12" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158715

Cenové rozmezí
8,4429 Kč - 5,3286 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá