Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.
Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.
Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | d | h | D | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7289 Kč - 5,6575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
červená
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Závity BSP
|
|
||
| 2,2119 Kč - 4,6002 Kč | 120500 Skladem |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
červená
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Závity JIC
|
|
||
| 10085622 | 7,0234 Kč - 14,5186 Kč | 10200 Skladem |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
červená
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Závity JIC
|
|
|
| 4,3662 Kč - 9,1531 Kč | 100 Skladem |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
červená
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Závity JIC
|
|
||
| 2,0251 Kč - 4,0873 Kč | 33600 Skladem |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
červená
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závity JIC
|
|
||
| 3,3465 Kč - 6,9516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
červená
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Závity JIC
|
|
||
| 2,298 Kč - 4,7343 Kč | 33731 Skladem |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
červená
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity JIC
|
|
||
| 4,754 Kč - 9,8632 Kč | 985 Skladem |
Without Lugs
|
červená
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 2,2119 Kč - 5,7601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in x 14 UNF/JIC
|
modrá
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 4,8977 Kč - 10,9679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.000 in
|
žlutá
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,5942 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
modrá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 18,0541 Kč - 36,6912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1-7/8
|
žlutá
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,4847 Kč - 6,2966 Kč | 4150 Skladem |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
modrá
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 2,7577 Kč - 5,8153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/8
|
žlutá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 13,8889 Kč - 25,0132 Kč | 27 Skladem |
1-5/8
|
žlutá
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,5853 Kč - 5,2157 Kč | 3000 Skladem |
13/16
|
žlutá
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,2692 Kč - 4,6081 Kč | 3500 Skladem |
5/8
|
žlutá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 10085240 | 2,3986 Kč - 5,0262 Kč | 2950 Skladem |
Without Lugs
|
červená
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
| 4,7253 Kč - 12,6249 Kč | 600 Skladem |
3/8
|
žlutá
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,5278 Kč - 5,1368 Kč | 2804 Skladem |
3/4
|
žlutá
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1