Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.
Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.
Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | d | h | D | Norma závitu | Typ | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5558 Kč - 7,362 Kč | 1009 Skladem |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
červená
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
1,9661 Kč - 3,9683 Kč | 12030 Skladem |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
červená
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
5,8845 Kč - 12,2572 Kč | 1600 Skladem |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
červená
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
2,6494 Kč - 5,4928 Kč | 5300 Skladem |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
červená
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
10084670 | 2,9422 Kč - 6,1056 Kč | 4540 Skladem |
M20;1/2" BSP
|
červená
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
závity metrické
|
3
|
|
2,2311 Kč - 4,5964 Kč | 19731 Skladem |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
červená
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
3,2491 Kč - 6,7491 Kč | 5000 Skladem |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
červená
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
3,3885 Kč - 7,0555 Kč | 2678 Skladem |
M24
|
červená
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
závity metrické
|
3
|
||
2,1475 Kč - 4,4662 Kč | 11000 Skladem |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
červená
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
10085622 | 6,8189 Kč - 14,0957 Kč | 400 Skladem |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
červená
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Závity UNF
|
3
|
|
4,9782 Kč - 10,4186 Kč | 1056 Skladem |
M32;1-5/16";1"
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
4,2391 Kč - 8,8865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M28;1-1/8";7/8"
|
červená
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
1,6175 Kč - 3,3553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9/16-18
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Závity UNF
|
rychlonasazovací
|
||
4,4343 Kč - 15,1683 Kč | 950 Skladem |
5/16
|
žlutá
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Závity UNF
|
rychlonasazovací
|
||
2,4124 Kč - 6,1132 Kč | 150 Skladem |
1-1/16-12
|
modrá
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Závity UNF
|
rychlonasazovací
|
||
10085240 | 2,3287 Kč - 4,8798 Kč | 3450 Skladem |
|
červená
|
|
|
|
|
2
|
|
4,7551 Kč - 10,6484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1
|
žlutá
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
rychlonasazovací
|
||
1,6454 Kč - 3,3247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/8-18
|
modrá
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
Závity UNF
|
rychlonasazovací
|
||
2,6774 Kč - 5,646 Kč | 100 Skladem |
7/8
|
žlutá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
rychlonasazovací
|
||
2,1475 Kč - 5,5923 Kč | 2214 Skladem |
1-14
|
modrá
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Závity UNF
|
rychlonasazovací
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku