Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: černá, Tmavě pochromováno, Stříbrně pochromováno, stříbrná Produktová řada: SR5723, SR1562
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | t | h | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4842 Kč - 16,8537 Kč | 2550 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,3487 Kč - 19,0753 Kč | 1634 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,6993 Kč - 13,4063 Kč | 3375 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,9224 Kč - 12,487 Kč | 200 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5,3826 Kč - 10,8017 Kč | 900 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,9642 Kč - 12,487 Kč | 5020 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,6239 Kč - 44,5857 Kč | 180 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 15,7154 Kč - 40,1425 Kč | 200 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,7154 Kč - 40,1425 Kč | 180 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,5179 Kč - 8,9631 Kč | 2000 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 14,0421 Kč - 34,9331 Kč | 225 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 17,0327 Kč - 20,1209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,2769 Kč - 8,5034 Kč | 30000 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,1694 Kč - 11,9508 Kč | 49769 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,5421 Kč - 26,9659 Kč | 400 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,6239 Kč - 44,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,4448 Kč - 28,8791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,5041 Kč - 9,4227 Kč | 2400 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 20,6239 Kč - 44,5857 Kč | 140 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 24,4448 Kč - 62,4354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm