Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: černá, Tmavě pochromováno, Stříbrně pochromováno, stříbrná Produktová řada: SR5723, SR1562
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | t | h | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,6239 Kč - 44,5857 Kč | 180 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 20,6239 Kč - 20,6239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,1694 Kč - 11,9508 Kč | 41769 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,6038 Kč - 25,7402 Kč | 1100 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 27,821 Kč - 32,5554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 20,1499 Kč - 43,5132 Kč | 35 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 28,5165 Kč - 33,3693 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 17,6537 Kč - 43,5132 Kč | 100 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 56,3767 Kč - 65,9951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,3871 Kč - 32,0585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 36,099 Kč - 77,7676 Kč | 130 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 22,7993 Kč - 56,3067 Kč | 7 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 27,4537 Kč - 32,1336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 56,3767 Kč - 65,9951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 29,2696 Kč - 34,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 31,5286 Kč - 79,6721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,6295 Kč - 14,0191 Kč | 9322 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,0421 Kč - 34,9331 Kč | 225 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 15,7154 Kč - 40,1425 Kč | 180 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,9224 Kč - 12,487 Kč | 200 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.102 in
28.0 mm