Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
K dostání jsou různé varianty a provedení:
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | h | Materiál | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4104 Kč - 2,9352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 1,1604 Kč - 2,4066 Kč | 9800 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 3,6482 Kč - 7,5749 Kč | 2000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
||
| 9,4938 Kč - 9,4938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,1604 Kč - 2,4066 Kč | 6630 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 2,1335 Kč - 2,9562 Kč | 490 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,1975 Kč - 3,0449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,4123 Kč - 3,3745 Kč | 159 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,8294 Kč - 5,8627 Kč | 80 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 6,5782 Kč - 13,6507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 6,1875 Kč - 20,7131 Kč | 13995 Skladem |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 7,3681 Kč - 7,3681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 2,7863 Kč - 3,8779 Kč | 500 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,7051 Kč - 3,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 3,4758 Kč - 6,8367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 5,4147 Kč - 9,896 Kč | 50 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,3411 Kč - 3,2603 Kč | 40 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 4,5243 Kč - 8,273 Kč | 300 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 100 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 3,4758 Kč - 6,8367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1