Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm polyethylen bílá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10330739

Staré objednací číslo:

085019060303

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 6,8367 Kč
500 - 999 4,8403 Kč
1000 + 3,4758 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

683,67 Kč

100 x 6,8367 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 19.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Barva bílá
Povrchová úprava s texturou
Materiál polyethylen
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás