Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
K dostání jsou různé varianty a provedení:
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | h | Materiál | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,5882 Kč - 25,5882 Kč | 63 Skladem |
3.74 in
95.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,506 Kč - 3,1715 Kč | 475 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 21,2096 Kč - 45,505 Kč | 829 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 7,1604 Kč - 8,6457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 2,9143 Kč - 6,933 Kč | 98 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,4542 Kč - 3,7768 Kč | 6066 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,9283 Kč - 4,5658 Kč | 970 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,1335 Kč - 2,9562 Kč | 1000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 34,7358 Kč - 74,7692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 15,6736 Kč - 37,3079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,255 Kč - 4,8369 Kč | 5633 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
4
|
||
| 2,255 Kč - 4,7028 Kč | 7500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 2,0498 Kč - 3,2941 Kč | 6000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,1893 Kč - 3,409 Kč | 7854 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 3,5518 Kč - 10,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 38,2777 Kč - 112,6134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.134 in
105.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 20,5402 Kč - 66,8786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 8,3667 Kč - 17,0069 Kč | 1455 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 3,3752 Kč - 7,0226 Kč | 50 Skladem |
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 2,8294 Kč - 5,8627 Kč | 8000 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4