Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10258118

Staré objednací číslo:

465601

150 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 299 37,3079 Kč
300 + 15,6736 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 119,24 Kč

30 x 37,3079 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 70.0 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximální tloušťka stěny 4.5 mm
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 39235

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás