Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté

Skladem

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 549
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H h Materiál Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Typ Koupit
8,4643 Kč - 8,963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
7,028 Kč - 8,4268 Kč 1020 Skladem
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,1113 Kč - 2,3327 Kč 50900 Skladem
14.0 mm
11.5 mm
polyethylen
2.0 mm
1.5 mm
3
10338568 1,9259 Kč - 4,0448 Kč 21976 Skladem
25.0 mm
11.5 mm
polyethylen
2.5 mm
1.0 mm
3
2,2262 Kč - 4,1188 Kč 134 Skladem
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,0743 Kč - 3,1799 Kč 7500 Skladem
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
3,2316 Kč - 6,052 Kč 3030 Skladem
28.0 mm
12.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1.0 mm
1
15,1815 Kč - 35,1131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
18,6286 Kč - 37,4014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,0969 Kč - 3,9925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
6,9303 Kč - 8,8865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,0905 Kč - 2,809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
9,789 Kč - 34,5501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,3705 Kč - 5,8298 Kč 3964 Skladem
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
7,028 Kč - 9,576 Kč 9000 Skladem
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,1975 Kč - 7,1961 Kč 2483 Skladem
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,4506 Kč - 3,4245 Kč 1500 Skladem
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
38,3195 Kč - 80,4711 Kč 804 Skladem
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
9,6662 Kč - 19,3319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,5544 Kč - 3,5761 Kč 1500 Skladem
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • z/ze 28
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080344

Cenové rozmezí
8,963 Kč - 8,4643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080757

Cenové rozmezí
8,4268 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
1020 Skladem
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Kluzáky kulaté 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm polyethylen černá

10338513

Cenové rozmezí
2,3327 Kč - 1,1113 Kč

Skladové zásoby
50900 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Kluzáky kulaté 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm polyethylen černá

10338568

Cenové rozmezí
4,0448 Kč - 1,9259 Kč

Skladové zásoby
21976 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    černá
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080733

Cenové rozmezí
4,1188 Kč - 2,2262 Kč

Skladové zásoby
134 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá
Round Tube Insert 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080290

Cenové rozmezí
3,1799 Kč - 1,0743 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grey PE

10076958

Cenové rozmezí
6,052 Kč - 3,2316 Kč

Skladové zásoby
3030 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR šedá

10121337

Cenové rozmezí
35,1131 Kč - 15,1815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10121597

Cenové rozmezí
37,4014 Kč - 18,6286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080313

Cenové rozmezí
3,9925 Kč - 2,0969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá
kulaté Zátka do trubky šedá LDPE - PIR

10080764

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 6,9303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076873

Cenové rozmezí
2,809 Kč - 1,0905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá
Round Tube Insert 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080351

Cenové rozmezí
34,5501 Kč - 9,789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR bílá

10079850

Cenové rozmezí
5,8298 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
3964 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    bílá
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080337

Cenové rozmezí
9,576 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076422

Cenové rozmezí
7,1961 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
2483 Skladem
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Cenové rozmezí
3,4245 Kč - 1,4506 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076996

Cenové rozmezí
80,4711 Kč - 38,3195 Kč

Skladové zásoby
804 Skladem
Parametry
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10121573

Cenové rozmezí
19,3319 Kč - 9,6662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076880

Cenové rozmezí
3,5761 Kč - 2,5544 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá