Víceúčelové kulaté zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do kulaté trubky, sloupku nebo tyče, kde pomáhají zabraňovat průniku nečistot, a zároveň bezpečně kryjí ostré hrany profilu.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: šedá, bílá, černá Produktová řada: SRILT
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H1 | Barva | h | Maximální tloušťka stěny | D | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5775 Kč - 10,2317 Kč | 600 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 23,4151 Kč - 36,4235 Kč | 144 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,6979 Kč - 15,0856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,4044 Kč - 3,7401 Kč | 1600 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,9865 Kč - 4,6457 Kč | 1500 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,164 Kč - 4,9218 Kč | 950 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,7426 Kč - 5,8219 Kč | 740 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,4383 Kč - 2,2376 Kč | 5800 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,4162 Kč - 6,8697 Kč | 480 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 26,2232 Kč - 29,1369 Kč | 40 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 35,301 Kč - 39,2234 Kč | 25 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 82,051 Kč - 91,1677 Kč | 20 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 59,7023 Kč - 66,3358 Kč | 20 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
7 in
177.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 23,511 Kč - 36,5726 Kč | 137 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 34,1145 Kč - 37,905 Kč | 90 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 28,5964 Kč - 31,7737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,4689 Kč - 13,1739 Kč | 330 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 29,7763 Kč - 33,0847 Kč | 30 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 18,0196 Kč - 28,0306 Kč | 125 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 23,4909 Kč - 36,5414 Kč | 75 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm