Menu Vyhledávání

Round Tube Insert 108.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

Tyto víceúčelové kulaté zátky do trubek perfektně padnou do kulaté trubky či sloupku nebo tyče, kde zabraňují kontaminaci a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou černé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20574420

Staré objednací číslo:

20574420

75 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
15 - 74 36,5414 Kč
75 - 374 26,101 Kč
375 + 23,4909 Kč
Standardní balení: 75

Objednávejte násobky 15

Cena celkem:

548,12 Kč

15 x 36,5414 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 108.0 mm
H1 6.0 mm
h 28.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximální tloušťka stěny 4.5 mm
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva černá
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%
Materiál LDPE - PIR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás