Zátky do trubek - kulaté jsou navrženy tak, aby zlepšily estetickou úpravu pro aplikace včetně průmyslového nábytku, vitrín a specializovaných vozidel. Jeho hlavním účelem je chránit před nečistotami, jako je špína, prach, vlhkost a korozi.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILTBPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | h | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,089 Kč - 3,4322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 0,6799 Kč - 1,0577 Kč | 9958 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,5061 Kč - 0,7873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 0,7664 Kč - 1,1922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 0,9019 Kč - 1,403 Kč | 3000 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 2,8507 Kč - 3,1674 Kč | 600 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 0,5491 Kč - 0,8541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 1,3108 Kč - 2,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 0,5187 Kč - 0,8069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 0,5584 Kč - 0,8687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 0,5678 Kč - 0,8832 Kč | 6000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,5061 Kč - 0,7873 Kč | 11250 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 1,0498 Kč - 1,6331 Kč | 2700 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 1,2594 Kč - 1,9591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,4977 Kč - 1,6642 Kč | 1400 Skladem |