Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - obdélníkové

Skladem

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 358
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B T2 Barva A Materiál T1 Typ Koupit
8,5156 Kč - 13,8091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
černá
30.0 mm
polyethylen
1.5 mm
1
6,539 Kč - 11,9408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.5 mm
bílá
35.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1
7,3513 Kč - 13,4165 Kč 2100 Skladem
25.0 mm
1.5 mm
černá
35.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
38,3272 Kč - 115,7532 Kč 10 Skladem
40.0 mm
1.0 mm
bílá
70.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
31,1112 Kč - 121,1685 Kč 10 Skladem
50.0 mm
2.0 mm
černá
70.0 mm
polyethylen
5.0 mm
1
16,5303 Kč - 56,4009 Kč 5 Skladem
25.0 mm
1.0 mm
černá
60.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1
22,6091 Kč - 66,1215 Kč 6469 Skladem
40.0 mm
1.0 mm
bílá
60.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
11,6429 Kč - 25,6822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1.0 mm
černá
50.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
11,4382 Kč - 25,2276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
1.0 mm
bílá
50.0 mm
polyethylen
3.5 mm
1
14,3506 Kč - 49,0225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
1.5 mm
šedá
55.0 mm
polyethylen
4.0 mm
1
16,5303 Kč - 56,4009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1.0 mm
bílá
60.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1
18,8318 Kč - 36,9056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
1.0 mm
bílá
50.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
18,2633 Kč - 53,4631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
1.0 mm
bílá
60.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1
28,4306 Kč - 72,0648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
1.5 mm
bílá
60.0 mm
polyethylen
3.5 mm
1
14,838 Kč - 50,647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.5 mm
bílá
60.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
18,2633 Kč - 53,4631 Kč 200 Skladem
30.0 mm
1.0 mm
šedá
60.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1
10,6953 Kč - 23,5838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.0 mm
šedá
50.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
31,7881 Kč - 66,7551 Kč 549 Skladem
60.0 mm
1.5 mm
černá
80.0 mm
polyethylen
3.5 mm
1
26,3998 Kč - 55,5593 Kč 415 Skladem
60.0 mm
2.5 mm
černá
100.0 mm
polyethylen
4.5 mm
1
24,9512 Kč - 52,3976 Kč 4200 Skladem
80.0 mm
1.0 mm
černá
80.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
  • z/ze 18
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm černá polyethylen

10181577

Cenové rozmezí
13,8091 Kč - 8,5156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    1
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm bílá polyethylen

10181614

Cenové rozmezí
11,9408 Kč - 6,539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10181652

Cenové rozmezí
13,4165 Kč - 7,3513 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm bílá polyethylen

10182161

Cenové rozmezí
115,7532 Kč - 38,3272 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 70.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 5.0 mm černá polyethylen

10182208

Cenové rozmezí
121,1685 Kč - 31,1112 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm černá polyethylen

10182055

Cenové rozmezí
56,4009 Kč - 16,5303 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm bílá polyethylen

10182093

Cenové rozmezí
66,1215 Kč - 22,6091 Kč

Skladové zásoby
6469 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10181881

Cenové rozmezí
25,6822 Kč - 11,6429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 3.5 mm 1.0 mm bílá polyethylen

10230077

Cenové rozmezí
25,2276 Kč - 11,4382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm šedá polyethylen

10181980

Cenové rozmezí
49,0225 Kč - 14,3506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm bílá polyethylen

10182031

Cenové rozmezí
56,4009 Kč - 16,5303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm bílá polyethylen

10181942

Cenové rozmezí
36,9056 Kč - 18,8318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm bílá polyethylen

10182062

Cenové rozmezí
53,4631 Kč - 18,2633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm bílá polyethylen

10182109

Cenové rozmezí
72,0648 Kč - 28,4306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm bílá polyethylen

10182000

Cenové rozmezí
50,647 Kč - 14,838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm šedá polyethylen

10182079

Cenové rozmezí
53,4631 Kč - 18,2633 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá polyethylen

10181843

Cenové rozmezí
23,5838 Kč - 10,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 3.5 mm 1.5 mm černá polyethylen

10287361

Cenové rozmezí
66,7551 Kč - 31,7881 Kč

Skladové zásoby
549 Skladem
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm černá polyethylen

10287163

Cenové rozmezí
55,5593 Kč - 26,3998 Kč

Skladové zásoby
415 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10287330

Cenové rozmezí
52,3976 Kč - 24,9512 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm