Menu Vyhledávání

Zátky do papírových tubusů a konců trubek

Skladem

Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.

Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.

Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.

  • Poskytují těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí.
  • Používají se ve stavebnictví, instalatérství a výrobním průmyslu.
  • Poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D h Barva Materiál Provedení rukojeti d Koupit
4,3227 Kč - 8,9631 Kč 3500 Skladem
7.8 mm
bílá
LDPE - PIR
bez tvarování pro prsty
40.0 mm
10,2352 Kč - 21,2969 Kč 400 Skladem
10.2 mm
bílá
LDPE - PIR
bez tvarování pro prsty
80.0 mm
38,0128 Kč - 94,2276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
bílá
LDPE - PIR
bez tvarování pro prsty
203.2 mm
10084649 6,1634 Kč - 12,9432 Kč 1180 Skladem
1.62 mm
6.4 mm
bílá
LDPE - PIR
bez tvarování pro prsty
41.1 mm
7,4602 Kč - 15,0917 Kč 900 Skladem
8.0 mm
bílá
LDPE - PIR
bez tvarování pro prsty
71.5 mm
3,9462 Kč - 5,1454 Kč 9000 Skladem
11.0 mm
8.0 mm
černá
LDPE - PIR
bez tvarování pro prsty
8.0 mm
6,1076 Kč - 7,9065 Kč 4447 Skladem
22.0 mm
12.0 mm
černá
LDPE - PIR
bez tvarování pro prsty
18.0 mm
13,7772 Kč - 22,3949 Kč 1347 Skladem
27.0 mm
20.0 mm
černá
PVC
bez tvarování pro prsty
22.0 mm
4,9642 Kč - 6,4284 Kč 7500 Skladem
15.0 mm
10.0 mm
černá
LDPE - PIR
bez tvarování pro prsty
12.0 mm
5,9822 Kč - 7,7392 Kč 4902 Skladem
19.0 mm
12.0 mm
černá
LDPE - PIR
bez tvarování pro prsty
16.0 mm
5,7033 Kč - 7,3766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
10.0 mm
černá
LDPE - PIR
bez tvarování pro prsty
14.0 mm
4,016 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
8.0 mm
černá
LDPE - PIR
bez tvarování pro prsty
10.0 mm
5,8009 Kč - 7,5022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
10.0 mm
černá
LDPE - PIR
bez tvarování pro prsty
15.0 mm
24,0961 Kč - 37,943 Kč 100 Skladem
29.0 mm
20.0 mm
černá
PVC
bez tvarování pro prsty
23.0 mm
27,5683 Kč - 43,3953 Kč 45 Skladem
31.0 mm
20.0 mm
černá
PVC
bez tvarování pro prsty
27.0 mm
17,5282 Kč - 31,3325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
bílá
LDPE - PIR
bez tvarování pro prsty
108.0 mm
30,7058 Kč - 57,226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.2 mm
bílá
LDPE - PIR
bez tvarování pro prsty
150.0 mm
18,6438 Kč - 30,3154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
20.0 mm
černá
PVC
bez tvarování pro prsty
19.0 mm
4,9921 Kč - 6,4702 Kč 5000 Skladem
16.0 mm
10.0 mm
černá
LDPE - PIR
bez tvarování pro prsty
13.0 mm
27,1639 Kč - 42,7958 Kč 760 Skladem
32.0 mm
20.0 mm
černá
PVC
bez tvarování pro prsty
26.0 mm
  • z/ze 5
Zátka do konců trubek 40.0 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR bílá

10085875

Cenové rozmezí
8,9631 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    bílá
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Zátka do konců trubek 80.0 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR bílá

10085912

Cenové rozmezí
21,2969 Kč - 10,2352 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    bílá
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Zátka do konců trubek 203.2 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR bílá

10104576

Cenové rozmezí
94,2276 Kč - 38,0128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    bílá
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Zátka do konců trubek 41.1 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR bílá

10084649

Cenové rozmezí
12,9432 Kč - 6,1634 Kč

Skladové zásoby
1180 Skladem
Parametry
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 71.5 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR bílá

10085905

Cenové rozmezí
15,0917 Kč - 7,4602 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    bílá
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Zátka do konců trubek 8.0 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR černá

10060100

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    černá
Zátka do konců trubek 18.0 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR černá

10060186

Cenové rozmezí
7,9065 Kč - 6,1076 Kč

Skladové zásoby
4447 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    černá
Zátka do konců trubek 22.0 mm bez tvarování pro prsty PVC černá

10060193

Cenové rozmezí
22,3949 Kč - 13,7772 Kč

Skladové zásoby
1347 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátka do konců trubek 12.0 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR černá

10060124

Cenové rozmezí
6,4284 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    černá
Zátka do konců trubek 16.0 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR černá

10060162

Cenové rozmezí
7,7392 Kč - 5,9822 Kč

Skladové zásoby
4902 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    černá
Zátka do konců trubek 14.0 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR černá

10060148

Cenové rozmezí
7,3766 Kč - 5,7033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    černá
Zátka do konců trubek 10.0 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR černá

10060117

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    černá
Zátka do konců trubek 15.0 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR černá

10060155

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 5,8009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    černá
Zátka do konců trubek 23.0 mm bez tvarování pro prsty PVC černá

10179826

Cenové rozmezí
37,943 Kč - 24,0961 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátka do konců trubek 27.0 mm bez tvarování pro prsty PVC černá

10179864

Cenové rozmezí
43,3953 Kč - 27,5683 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátka do konců trubek 108.0 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR bílá

10087589

Cenové rozmezí
31,3325 Kč - 17,5282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    bílá
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Zátka do konců trubek 150.0 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR bílá

10087541

Cenové rozmezí
57,226 Kč - 30,7058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    bílá
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Zátka do konců trubek 19.0 mm bez tvarování pro prsty PVC černá

10179796

Cenové rozmezí
30,3154 Kč - 18,6438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátka do konců trubek 13.0 mm bez tvarování pro prsty LDPE - PIR černá

10060131

Cenové rozmezí
6,4702 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    černá
Zátka do konců trubek 26.0 mm bez tvarování pro prsty PVC černá

10179857

Cenové rozmezí
42,7958 Kč - 27,1639 Kč

Skladové zásoby
760 Skladem
Parametry
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá