Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů jsou ideální volbou tam, kde vzhled není prioritou. Perfektně padnou do obdélníkového jeklu či profilu, zabraňují průniku nečistot a zároveň bezpečně zakryjí ostré hrany profilu.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, šedá, černá Produktová řada: SRILR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | h | Barva | A | h1 | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0041 Kč - 1,5619 Kč | 10700 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4486 Kč - 2,2534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,6847 Kč - 2,6205 Kč | 1400 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 18,0502 Kč - 28,0781 Kč | 190 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,6462 Kč - 10,3385 Kč | 900 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 7,5927 Kč - 11,8109 Kč | 270 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,679 Kč - 8,834 Kč | 435 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 10,4276 Kč - 16,2208 Kč | 260 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,3246 Kč - 9,8382 Kč | 630 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,466 Kč - 6,9471 Kč | 225 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 11,5878 Kč - 18,0255 Kč | 183 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 9,8349 Kč - 15,2988 Kč | 240 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,0128 Kč - 7,7977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 7,6363 Kč - 11,8788 Kč | 350 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,2354 Kč - 5,0327 Kč | 500 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,1621 Kč - 8,03 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,764 Kč - 8,9662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi