Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů perfektně padnou do obdélníkového profilu či jeklu, kde zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou černé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20591298

Staré objednací číslo:

20591298

330 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
15 - 149 11,4669 Kč
150 - 749 8,1906 Kč
750 + 7,3715 Kč
Standardní balení: 150

Objednávejte násobky 15

Cena celkem:

172,00 Kč

15 x 11,4669 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 120.0 mm
B 50.0 mm
h 21.5 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximální tloušťka stěny 5.5 mm
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva černá
Povrchová úprava Polished
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás