Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů jsou ideální volbou tam, kde vzhled není prioritou. Perfektně padnou do obdélníkového jeklu či profilu, zabraňují průniku nečistot a zároveň bezpečně zakryjí ostré hrany profilu.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, šedá, černá Produktová řada: SRILR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | h | Barva | A | h1 | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9633 Kč - 15,4985 Kč | 420 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,1403 Kč - 9,5517 Kč | 1080 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 17,5245 Kč - 27,2603 Kč | 190 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10,1239 Kč - 15,7483 Kč | 460 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,2503 Kč - 17,5004 Kč | 288 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 15,0688 Kč - 23,4403 Kč | 300 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 18,5973 Kč - 28,9292 Kč | 190 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,5136 Kč - 8,5767 Kč | 435 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 9,5484 Kč - 14,8532 Kč | 240 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,2913 Kč - 6,6754 Kč | 1500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 7,4139 Kč - 11,5328 Kč | 595 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,8668 Kč - 7,5705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 7,3715 Kč - 11,4669 Kč | 330 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,0117 Kč - 7,7961 Kč | 143 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10,0258 Kč - 15,5957 Kč | 750 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,1365 Kč - 17,3235 Kč | 350 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 9,5484 Kč - 14,8532 Kč | 75 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,3107 Kč - 3,5944 Kč | 4200 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,2723 Kč - 5,0901 Kč | 1350 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,3084 Kč - 5,1463 Kč | 935 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm